桌面标签打印机
E-Class Mark III Desktop Barcode Printer
E-Class Mark III Desktop Barcode Printer
易于使用 E-Class™:Mark III 热敏式打印机以较低的持有和运行成本为您提供具有更高价格打印机的功能和可靠性。其可最大程度减少功耗和标签、碳带等打印机耗材的关联成本,从而极大减少您的日常运行成本。
- 双层结构和同心铰链提供坚固、完整的结构。
- 配备后铰链的水平分体柜便于装载碳带和标签。
- 随身携带耐久的 MPU-400 电池组配件。
- 允许快速简单更改,并提供视觉状态指示(仅限专业型号)。
- 更大的一英寸核心标准碳带成本低于常用的小型台式机碳带。
E-Class™ 的其中一项最佳市场价值为:Mark III 系列入门级紧凑型台式热敏打印机是市面上最具性价比的打印机之一,拥有与更昂贵的打印机相同的功能与可靠性。其设计用于各种需要经济可靠条码打印机的行业和应用场合。E-Class Mark III 已经过精心设计,能让您的投资价值实现最大化:性价比高,配有可供移动工作的电池组,具有可增强坚固性的双壁结构,采用久经考验的长期稳定性设计。E-Class Mark III 打印机还易于使用。可快速更换介质,并具有互动式LCD 屏幕。由于 E-Class Mark III 的介质和色带卷容量更大,您还能大大减少日常运营成本。
规格概览:
- 打印头:热敏;可选热转印
- 有三种型号可满足您的连接需求:基础、高级、专业(详情请查看“规格”选项卡)
- 分辨率:8 点/毫米 (203 dpi);12 点/毫米 (300 dpi)
- 最大打印宽度:108 毫米 (4.25 英寸) @ 203dpi (8 点/毫米);106 毫米 (4.16 英寸) @ 300dpi (12 点/毫米)
- 最大打印速度:152 毫米/秒 (6 ips)
功能
- 兼容驱动程序
- Windows 7
- Windows 8
- Windows NT
- Windows Vista
- Windows XP
- 兼容软件
- NETira CT
- NETira LD
- NETira RM
尺寸
- 整体尺寸
- 18.7 x 20.35 x 28.2 厘米
- 7.4 x 8.01 x 11.1 英寸
- 图像文件格式
- BMP
- IMG
- PCX
Software & Firmware
- 可下载字体类型
- AGFA Intellifont
- Bitmap
- TrueType
- 一维条码
- 2 位数 UPC 附录
- 5 位数 UPC 附录
- Codabar
- EAN-13
- EAN-8
- HBIC
- Interleaved 2/5(I 2/5)
- Interleaved 2/5,具有模块 10 校验和
- Interleaved 2/5,具有模块 10 校验和以及运输承载杆
- POSTNET
- Plessey
- Telepen
- UCC/EAN 代码 128
- UPC-A
- UPC-E
- 代码 3,共 9 个代码
- 条形码 128
- 条形码 93
- 打印机命令语言
- PL-B
- PL-E
- PL-I
- PL-Z
- 启用 XML
Printing Specifications
- 打印速度
- 4 ips
- 5 ips
- 6 ips
- 打印方法
- 热敏
- 热转印
- 字体修改
- 扩展
- 旋转
- 字符集
- 经修改的 IBM® 代码页 850
- 分辨率
- 203 dpi
- 300 dpi
- 二维码
- Aztec
- Data Matrix
- FIM
- GS1 Databar
- MaxiCode
- Micro PDF 417
- PDF417
- TCIF 链接条形码 3/9 (TLC39)
- 二维码
- 条形码 128
媒体
- 最大标签纸卷直径
- 127
- 5
- 打印机介质类型
- 标签
- 标签卷
Network
- 网络规格
- 802.11 a/b/g
- 蓝牙 v2.0
- 无线通信
- WiFi
- 蓝牙
Memory & Data
- 内存
- 8 MB 闪存/16 MB RAM
Environmental
- 工作温度
- 4 - 35 °C
- 40 - 95 °F
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
ERP
- 品牌
- Honeywell
功能
- 兼容驱动程序
- Windows 7
- Windows 8
- Windows NT
- Windows Vista
- Windows XP
- 兼容软件
- NETira CT
- NETira LD
- NETira RM
尺寸
- 整体尺寸
- 18.7 x 20.35 x 28.2 厘米
- 7.4 x 8.01 x 11.1 英寸
- 图像文件格式
- BMP
- IMG
- PCX
Software & Firmware
- 可下载字体类型
- AGFA Intellifont
- Bitmap
- TrueType
- 一维条码
- 2 位数 UPC 附录
- 5 位数 UPC 附录
- Codabar
- EAN-13
- EAN-8
- HBIC
- Interleaved 2/5(I 2/5)
- Interleaved 2/5,具有模块 10 校验和
- Interleaved 2/5,具有模块 10 校验和以及运输承载杆
- POSTNET
- Plessey
- Telepen
- UCC/EAN 代码 128
- UPC-A
- UPC-E
- 代码 3,共 9 个代码
- 条形码 128
- 条形码 93
- 打印机命令语言
- PL-B
- PL-E
- PL-I
- PL-Z
- 启用 XML
Printing Specifications
- 打印速度
- 4 ips
- 5 ips
- 6 ips
- 打印方法
- 热敏
- 热转印
- 字体修改
- 扩展
- 旋转
- 字符集
- 经修改的 IBM® 代码页 850
- 分辨率
- 203 dpi
- 300 dpi
- 二维码
- Aztec
- Data Matrix
- FIM
- GS1 Databar
- MaxiCode
- Micro PDF 417
- PDF417
- TCIF 链接条形码 3/9 (TLC39)
- 二维码
- 条形码 128
媒体
- 最大标签纸卷直径
- 127
- 5
- 打印机介质类型
- 标签
- 标签卷
Network
- 网络规格
- 802.11 a/b/g
- 蓝牙 v2.0
- 无线通信
- WiFi
- 蓝牙
Memory & Data
- 内存
- 8 MB 闪存/16 MB RAM
Environmental
- 工作温度
- 4 - 35 °C
- 40 - 95 °F
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
ERP
- 品牌
- Honeywell
- 兼容驱动程序 : Windows 7|Windows 8|Windows NT|Windows Vista|Windows XP
- 兼容软件 : NETira CT|NETira LD|NETira RM
- 整体尺寸 : 18.7 x 20.35 x 28.2 厘米|7.4 x 8.01 x 11.1 英寸
- 可下载字体类型 : AGFA Intellifont|Bitmap|TrueType
- 打印速度 : 4 ips|5 ips|6 ips
- 打印方法 : 热敏|热转印
- 字体修改 : 扩展|旋转
- 一维条码 : 2 位数 UPC 附录|5 位数 UPC 附录|Codabar|EAN-13|EAN-8|HBIC|Interleaved 2/5(I 2/5)|Interleaved 2/5,具有模块 10 校验和|Interleaved 2/5,具有模块 10 校验和以及运输承载杆|POSTNET|Plessey|Telepen|UCC/EAN 代码 128|UPC-A|UPC-E|代码 3,共 9 个代码|条形码 128|条形码 93
- 字符集 : 经修改的 IBM® 代码页 850
- 分辨率 : 203 dpi|300 dpi
- 二维码 : Aztec|Data Matrix|FIM|GS1 Databar|MaxiCode|Micro PDF 417|PDF417|TCIF 链接条形码 3/9 (TLC39)|二维码|条形码 128
- 最大标签纸卷直径 : 127|5
- 打印机介质类型 : 标签|标签卷
- 网络规格 : 802.11 a/b/g|蓝牙 v2.0
- 无线通信 : WiFi|蓝牙
- 打印机命令语言 : PL-B|PL-E|PL-I|PL-Z|启用 XML
- 内存 : 8 MB 闪存/16 MB RAM
- 图像文件格式 : BMP|IMG|PCX
- 工作温度 : 4 - 35 °C|40 - 95 °F
- 保修期限 : 1 年
- 品牌 : Honeywell