桌面标签打印机
PC42T Plus Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
PC42T Desktop Thermal Transfer Barcode Printer
该精简 PC42t 热转印台式打印机易于安装且打印速度快,是最大宽度 110 毫米(4.3 英寸)的介质的经济型选择。该 PC42t 打印机可容纳较大尺寸碳带,可以在补充介质前打印更长时间,从而提高标签工作流程的生产率。
- 支持 ESim (EPL)、ZSim (ZPL II),DPL 和 Direct Protocol (DP) 打印语言,实现最大兼容性。
- 支持广泛介质,包含 12.7 毫米(0.5 英寸)或 25.4 毫米(1 英寸)碳带芯(根据型号)。
- 轻工热敏打印应用的经济型解决方案。
- 快速打开的介质补充设计,易于使用。
- 行业标准的连接包含 USB 主机和设备接口,外加以太网和串行通信。
PC42t 热转印台式打印机树立了用户友好和经济性的新标准。该打印机非常紧凑,易于使用,便于安装和快速打印。PC42t 打印机采用安静可靠的操作和直观的设计,非常适用于不同行业的轻型标签打印应用。PC42t 打印机配备 12.7 毫米(0.5 英寸)或 25.4 毫米(1 英寸)碳带芯配置,可支持达 110 毫米(4.3 英寸)的宽度,适用于现有打印环境。25.4 毫米的配置可与长达 300 米(984 英尺)–碳带兼容,这一长度是同类产品的四倍。这减少了停机时间,可与更大型打印机共享碳带。PC42t 的连接采用灵活行业标准,配备多达四项内置界面选项:标准 USB 设备和 USB 主机、以及串行或以太网。PC42t 打印机采用用户可安装的 USD 至并行电缆,可轻松用于几乎所有环境。PC42d 打印机尺寸紧凑,支持常用介质以及 ZPL-II 和 EPL 模拟,以及直传协议 (DP),从而可为不同传统 Intermec 及同类打印机轻松升级。PC42t 热转印台式打印机价格合理且包含现代功能,是寻求改善标签应用生产率的中小企业的智能化解决方案。
功能
- 兼容驱动程序
- InterDriver Windows
- 兼容软件
- BarTender Ultralite
尺寸
- 整体尺寸
- 29.7 x 22.6 x 17.5 厘米
- 11.7 x 8.9 x 6.9 英寸
Printing Specifications
- 打印速度
- 4 ips
- 二维码
- Dot Code
- Code 16K
- PDF417
- 二维码
- Code 49
- Micro PDF417
- Grid Matrix
- Data Matrix
- MaxiCode
- Aztec
- 分辨率
- 203 dpi
- 一维条码
- PLANET
- UCC 128
- HIBC 39
- EAN-13
- Plessey
- POSTNET
- EAN-8
- MSI(经修改的 Plessey)
- RSS-14
- HIBC 128
- EAN
- 字符集
- 拉丁语扩展
- 泰语
- 希伯来语
- 波罗的海语
- 波罗的海沿岸语
- 英语
- 土耳其语
- WorldType 布局引擎 (WTLE)
- 西里尔语
- 希腊语
- 越南语
- Monotype 通用字体缩放技术 (UFST)
- 阿拉伯语
- 打印方法
- 热转印
媒体
- 最大标签纸卷直径
- 68
- 2.7
- 最大色带长度
- 984
- 300
- 打印机介质类型
- 标签
- 色带
Software & Firmware
- 打印机命令语言
- DP
- ZPL-II
- DPL
- EPL
Memory & Data
- 内存
- 64 MB 闪存/64 MB RAM
- 图像文件格式
- PCX
- BMP
- GIF
- PNG
Electrical
- 工作电压
- 100 - 240 V AC
- 工作频率
- 50-60 Hz
Environmental
- 工作温度
- 5 - 40 °C
- 41 - 104 °F
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
功能
- 兼容驱动程序
- InterDriver Windows
- 兼容软件
- BarTender Ultralite
尺寸
- 整体尺寸
- 29.7 x 22.6 x 17.5 厘米
- 11.7 x 8.9 x 6.9 英寸
Printing Specifications
- 打印速度
- 4 ips
- 二维码
- Dot Code
- Code 16K
- PDF417
- 二维码
- Code 49
- Micro PDF417
- Grid Matrix
- Data Matrix
- MaxiCode
- Aztec
- 分辨率
- 203 dpi
- 一维条码
- PLANET
- UCC 128
- HIBC 39
- EAN-13
- Plessey
- POSTNET
- EAN-8
- MSI(经修改的 Plessey)
- RSS-14
- HIBC 128
- EAN
- 字符集
- 拉丁语扩展
- 泰语
- 希伯来语
- 波罗的海语
- 波罗的海沿岸语
- 英语
- 土耳其语
- WorldType 布局引擎 (WTLE)
- 西里尔语
- 希腊语
- 越南语
- Monotype 通用字体缩放技术 (UFST)
- 阿拉伯语
- 打印方法
- 热转印
媒体
- 最大标签纸卷直径
- 68
- 2.7
- 最大色带长度
- 984
- 300
- 打印机介质类型
- 标签
- 色带
Software & Firmware
- 打印机命令语言
- DP
- ZPL-II
- DPL
- EPL
Memory & Data
- 内存
- 64 MB 闪存/64 MB RAM
- 图像文件格式
- PCX
- BMP
- GIF
- PNG
Electrical
- 工作电压
- 100 - 240 V AC
- 工作频率
- 50-60 Hz
Environmental
- 工作温度
- 5 - 40 °C
- 41 - 104 °F
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
- 兼容驱动程序 : InterDriver Windows
- 兼容软件 : BarTender Ultralite
- 整体尺寸 : 29.7 x 22.6 x 17.5 厘米|11.7 x 8.9 x 6.9 英寸
- 打印速度 : 4 ips
- 二维码 : Dot Code|Code 16K|PDF417|二维码|Code 49|Micro PDF417|Grid Matrix|Data Matrix|MaxiCode|Aztec
- 分辨率 : 203 dpi
- 一维条码 : PLANET|UCC 128|HIBC 39|EAN-13|Plessey|POSTNET|EAN-8|MSI(经修改的 Plessey)|RSS-14|HIBC 128|EAN
- 字符集 : 拉丁语扩展|泰语|希伯来语|波罗的海语|波罗的海沿岸语|英语|土耳其语|WorldType 布局引擎 (WTLE)|西里尔语|希腊语|越南语|Monotype 通用字体缩放技术 (UFST)|阿拉伯语
- 打印方法 : 热转印
- 最大标签纸卷直径 : 68|2.7
- 最大色带长度 : 984|300
- 打印机介质类型 : 标签|色带
- 打印机命令语言 : DP|ZPL-II|DPL|EPL
- 内存 : 64 MB 闪存/64 MB RAM
- 图像文件格式 : PCX|BMP|GIF|PNG
- 工作电压 : 100 - 240 V AC
- 工作频率 : 50-60 Hz
- 工作温度 : 5 - 40 °C|41 - 104 °F
- 保修期限 : 1 年