桌面标签打印机
PC43D Desktop Direct Thermal Barcode Printer
PC43D Desktop Direct Thermal Barcode Printer
PC 系列台式打印机易于安装与使用,非常适合空间有限的场合。它们为运输和快递、医疗保健、零售和酒店市场以及中小企业提供量身定制的解决方案。
- 易于使用和维护,方便单手进行介质重装。
- 全面的打印机指令语言支持,包括 ZSim2,让升级更加简单。
- 灵活的用户可安装的连接升级和附件。
- 这款智能打印机可在打印机中运行应用程序;您可以添加键盘、扫描仪或其他 USB 外围设备来提高效率。
- 支持 10 种语言的 LCD 或直观的图标式图形化用户界面。
PC 系列台式打印机旨在设定新的易用性和灵活性标准。该 PC 系列其汇集了台式打印机的最广泛功能,因此毫无疑问成为轻质、桌面标签任务的常用选择。PC 系列打印机拥有众多大型、更贵打印机的常见功能,其采用多语言 LCD 或图标用户界面、用户可安装连接选项以及附件,以及快速标签打印。PC 系列打印机的设计旨在实现快速设置和无故障使用。这些打印机拥有各种安置方案,包括壁挂式和电池供电,可适应各自的环境并进行完美匹配。无需浪费时间解码闪烁的 LED:其采用 10 种语言的彩色 LCD 或通用图标界面,以实现实时通知,确保最大程度减少培训和支持。您无需电脑,只需通过 USB 主机端口–即可配置和更新您的 PC 系列打印机。单侧滴落式介质使补充装载更为轻松。
功能
- 兼容软件
- 霍尼韦尔SmartSystems Foundation
- PrintSet
- Wavelink Avalanche
- 兼容驱动程序
- InterDriver Windows
- 适用于 Linux 的 CUPS
- 用于 SAP 的霍尼韦尔设备类型
- 霍尼韦尔指纹应用程序生成器
- 应用
- 零售
- 酒店业
- 医疗
- 交通运输
- 快递
Printing Specifications
- 二维码
- Grid Matrix
- Code 49
- PDF417
- Data Matrix
- Micro PDF417
- Aztec
- 二维码
- Dot Code
- MaxiCode
- Code 16K
- 打印速度
- 4 ips
- 打印方法
- 热敏
- 一维条码
- POSTNET
- RSS-14
- EAN-13
- EAN
- MSI(经修改的 Plessey)
- Plessey
- UCC 128
- HIBC 128
- PLANET
- HIBC 39
- EAN-8
- 分辨率
- 203 dpi
- 300 dpi
- 字符集
- 拉丁语扩展
- 泰语
- 希腊语
- 波罗的海沿岸语
- 波罗的海语
- 希伯来语
- Monotype 通用字体缩放技术 (UFST)
- WorldType 布局引擎 (WTLE)
- 土耳其语
- 越南语
- 英语
- 西里尔语
- 阿拉伯语
- 可下载字体类型
- OpenType
- TrueType
媒体
- 最大标签纸卷直径
- 5
- 127
- 打印机介质类型
- 标签
Network
- 网络规格
- 802.11 b/g/n
- 蓝牙 v2.1
- 无线通信
- 蓝牙
- WiFi
- RFID 规格
- RFID
Software & Firmware
- 打印机命令语言
- IPL
- DSim (DPL)
- ESim (EPL)
- ZSim2 (ZPL-II)
- DP
Memory & Data
- 内存
- 128 MB 闪存/128 MB RAM
Electrical
- 工作电压
- 100 - 240 V AC
- 工作频率
- 50-60 Hz
Environmental
- 工作温度
- 40 - 104 °F
- 5 - 40 °C
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
功能
- 兼容软件
- 霍尼韦尔SmartSystems Foundation
- PrintSet
- Wavelink Avalanche
- 兼容驱动程序
- InterDriver Windows
- 适用于 Linux 的 CUPS
- 用于 SAP 的霍尼韦尔设备类型
- 霍尼韦尔指纹应用程序生成器
- 应用
- 零售
- 酒店业
- 医疗
- 交通运输
- 快递
Printing Specifications
- 二维码
- Grid Matrix
- Code 49
- PDF417
- Data Matrix
- Micro PDF417
- Aztec
- 二维码
- Dot Code
- MaxiCode
- Code 16K
- 打印速度
- 4 ips
- 打印方法
- 热敏
- 一维条码
- POSTNET
- RSS-14
- EAN-13
- EAN
- MSI(经修改的 Plessey)
- Plessey
- UCC 128
- HIBC 128
- PLANET
- HIBC 39
- EAN-8
- 分辨率
- 203 dpi
- 300 dpi
- 字符集
- 拉丁语扩展
- 泰语
- 希腊语
- 波罗的海沿岸语
- 波罗的海语
- 希伯来语
- Monotype 通用字体缩放技术 (UFST)
- WorldType 布局引擎 (WTLE)
- 土耳其语
- 越南语
- 英语
- 西里尔语
- 阿拉伯语
- 可下载字体类型
- OpenType
- TrueType
媒体
- 最大标签纸卷直径
- 5
- 127
- 打印机介质类型
- 标签
Network
- 网络规格
- 802.11 b/g/n
- 蓝牙 v2.1
- 无线通信
- 蓝牙
- WiFi
- RFID 规格
- RFID
Software & Firmware
- 打印机命令语言
- IPL
- DSim (DPL)
- ESim (EPL)
- ZSim2 (ZPL-II)
- DP
Memory & Data
- 内存
- 128 MB 闪存/128 MB RAM
Electrical
- 工作电压
- 100 - 240 V AC
- 工作频率
- 50-60 Hz
Environmental
- 工作温度
- 40 - 104 °F
- 5 - 40 °C
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
- 兼容软件 : 霍尼韦尔SmartSystems Foundation|PrintSet|Wavelink Avalanche
- 兼容驱动程序 : InterDriver Windows|适用于 Linux 的 CUPS|用于 SAP 的霍尼韦尔设备类型|霍尼韦尔指纹应用程序生成器
- 应用 : 零售|酒店业|医疗| 交通运输|快递
- 二维码 : Grid Matrix|Code 49|PDF417|Data Matrix|Micro PDF417|Aztec|二维码|Dot Code|MaxiCode|Code 16K
- 打印速度 : 4 ips
- 打印方法 : 热敏
- 一维条码 : POSTNET|RSS-14|EAN-13|EAN|MSI(经修改的 Plessey)|Plessey|UCC 128|HIBC 128|PLANET|HIBC 39|EAN-8
- 分辨率 : 203 dpi|300 dpi
- 字符集 : 拉丁语扩展|泰语|希腊语|波罗的海沿岸语|波罗的海语|希伯来语|Monotype 通用字体缩放技术 (UFST)|WorldType 布局引擎 (WTLE)|土耳其语|越南语|英语|西里尔语|阿拉伯语
- 可下载字体类型 : OpenType|TrueType
- 最大标签纸卷直径 : 5|127
- 打印机介质类型 : 标签
- 网络规格 : 802.11 b/g/n|蓝牙 v2.1
- 无线通信 : 蓝牙|WiFi
- RFID 规格 : RFID
- 打印机命令语言 : IPL|DSim (DPL)|ESim (EPL)|ZSim2 (ZPL-II)|DP
- 内存 : 128 MB 闪存/128 MB RAM
- 工作电压 : 100 - 240 V AC
- 工作频率 : 50-60 Hz
- 工作温度 : 40 - 104 °F|5 - 40 °C
- 保修期限 : 1 年