工业标签打印机
MP Compact 4 打印机
MP Compact 4 打印机
MP Compact 便携式打印机提供标签打印解决方案,因其小尺寸而受到大客户青睐。集成直流连接易于安装至任何移动车辆或叉车,可以在几乎所有方向上使用,包括上下颠倒。
- 大介质容量可最大化地提升效率。
- 将 MP Compact 打印机安装在叉车上缩短了标签获取时间。
- 除了标准以太网外,打印机还提供无线连接选项。
- 该打印机支持 DPL、Labelpoint 及 PL-Z 语言,使其能够轻松取代竞品打印机。
- 打印机可轻松安装在移动资产上,如生产线、移动手推车或叉车。
MP 系列打印机提供标签打印解决方案,因其小尺寸而受到大客户青睐。MP 系列打印机依照最高标准制造,配备压铸框架和金属盖进行保护,确保其在苛刻的工业环境中保持极高的耐用性和可靠性。在紧凑的工作空间内,MP 系列打印机的占地面积小,便于在拥挤的空间使用,可安装在墙壁、生产线和移动托盘上。MP Compact 一个特别的“:移动”:版本还可以直接安装于叉车之上,这会带来劳动效率的显著提升,减少错误并展开更快的工作流程。与传统工业标签打印机相比,它们只占用三分之一的空间,这让操作人员可以保留宝贵的工作空间。MP系列打印机可以在几乎所有方向上使用,包括上下颠倒。大型、易于管理的控制杆、单手介质清除和打开式护盖,使 MP 系列打印机成为省时、省钱并节省空间的下一代符合人体工学的打印机。可选的 802.11a/b/g/n 无线局域网通信选项可以方便地连接到网络,并且可方便地用于移动打印操作,如叉车操作。
功能
- 兼容软件
- NETira CT
尺寸
- 整体尺寸
- 4.1 x 9.1 x 10.2 英寸
- 10.5 x 23 x 26 厘米
Printing Specifications
- 二维码
- Interleaved 2 of 5
- Data Matrix
- MaxiCode EAN 13
- 二维码
- PDF417+
- PDF 417
- EAN125
- 条形码 39
- 分辨率
- 203 dpi
- 打印速度
- 5 ips
媒体
- 打印机介质类型
- 标签
Network
- 无线通信
- WiFi
Memory & Data
- 内存
- 128 MB 闪存/64 MB RAM
Environmental
- 工作温度
- 5 - 40 °C
- 41 - 104 °F
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
其他
- RFID 规格
- No RFID
功能
- 兼容软件
- NETira CT
尺寸
- 整体尺寸
- 4.1 x 9.1 x 10.2 英寸
- 10.5 x 23 x 26 厘米
Printing Specifications
- 二维码
- Interleaved 2 of 5
- Data Matrix
- MaxiCode EAN 13
- 二维码
- PDF417+
- PDF 417
- EAN125
- 条形码 39
- 分辨率
- 203 dpi
- 打印速度
- 5 ips
媒体
- 打印机介质类型
- 标签
Network
- 无线通信
- WiFi
Memory & Data
- 内存
- 128 MB 闪存/64 MB RAM
Environmental
- 工作温度
- 5 - 40 °C
- 41 - 104 °F
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
其他
- RFID 规格
- No RFID
- 兼容软件 : NETira CT
- 整体尺寸 : 4.1 x 9.1 x 10.2 英寸|10.5 x 23 x 26 厘米
- 二维码 : Interleaved 2 of 5|Data Matrix|MaxiCode EAN 13|二维码|PDF417+|PDF 417|EAN125|条形码 39
- 分辨率 : 203 dpi
- 打印速度 : 5 ips
- 打印机介质类型 : 标签
- 无线通信 : WiFi
- 内存 : 128 MB 闪存/64 MB RAM
- 工作温度 : 5 - 40 °C|41 - 104 °F
- 保修期限 : 1 年
- RFID 规格 : No RFID