工业标签打印机
PM43 工业打印机
PM43 工业打印机
可编程 PM 系列智能打印机为您提供可靠性能,确保运行时间、快速部署和集成,以及最快通量,无需 PC。PM 系列有多种外壳尺寸和门类型可供选择,适合您的具体应用。
- IPv6支持,外加CCX和Wi-fi认证,确保未来适用性
- 使用行业领先且支持 C# 的霍尼韦尔智能打印,可在打印机中运行复杂的应用程序。
- 打印速度高达12 ips。
- 全面的打印机指令语言支持,包括ZSim2,让升级更加简单。
- 防篡改的多语言大尺寸彩色触摸屏或图标用户界面。
PM 系列中端工业用打印机拥有久经验证的可靠性、快速插入式部署和集成,以及先进的连接性,可最大程度延长正常运行时间。它们是分销中心、仓库、生产运行和交通中心应用的理想之选。PM 系列易于集成和快速部署。通过充满活力的彩色触摸屏或直观的图标用户界面等直观功能,最大程度减少培训和设备支持需求。屏幕右侧显示通知,该界面可锁定以避免他人篡改。PM 系列的–:分类拥有最广泛的连接选择,包括无线和 Cisco CCX 认证、以及其他 Bluetooth®: 连接,可快速对接几乎所有 IPv4 或 IPv6 网络。PM 打印机配备坚固的金属外壳和顶级打印速度(304 mm/s (12 ips)),在困难条件下可提供杰出性能。除加快生产外,PM 打印机还可减少标签错误和增加流程效率,使工作更智能化。打印机内部的应用程序能够直接控制其他设备,如扫描器、电子称、键盘和其他外围–: 设备,无需附加电脑。
功能
- 兼容驱动程序
- InterDriver Windows
- 用于 Linux 的 CUPS 驱动器
- 用于 SAP 的 Intermec 认证设备类型
- 兼容软件
- Wavelink Avalanche
- SmartSystems
- PrintSet
- 门选项
- 无
- 长门
- 应用
- 制造
- 配送
- 交通运输
尺寸
- 整体尺寸
- 29.461 x 48.354 x 28.42 厘米
- 11.6 x 19.04 x 11.19 英寸
Printing Specifications
- 分辨率
- 406 dpi
- 203 dpi
- 300 dpi
- 可下载字体类型
- WTLE
- 打印方法
- 热转印
- 热敏
- 打印速度
- 12 ips
媒体
- 打印机介质类型
- 标记
- 标签
- RFID
- 色带
Network
- 无线通信
- 蓝牙
- WiFi
Software & Firmware
- 打印机命令语言
- DPL
- IPL
- DP
- ZPL-II
- C#
- XML
Memory & Data
- 内存
- 128 MB 闪存/128 MB RAM
- 图像文件格式
- PNG
- PCX
- GIF
- BMP
Electrical
- 工作频率
- 45 - 65 Hz
- 工作电压
- 100 - 240 V AC
Environmental
- 工作湿度
- 20 - 80 %
- 工作温度
- 5 - 40 °C
- 41 - 104 °F
其他
- RFID 规格
- RFID
功能
- 兼容驱动程序
- InterDriver Windows
- 用于 Linux 的 CUPS 驱动器
- 用于 SAP 的 Intermec 认证设备类型
- 兼容软件
- Wavelink Avalanche
- SmartSystems
- PrintSet
- 门选项
- 无
- 长门
- 应用
- 制造
- 配送
- 交通运输
尺寸
- 整体尺寸
- 29.461 x 48.354 x 28.42 厘米
- 11.6 x 19.04 x 11.19 英寸
Printing Specifications
- 分辨率
- 406 dpi
- 203 dpi
- 300 dpi
- 可下载字体类型
- WTLE
- 打印方法
- 热转印
- 热敏
- 打印速度
- 12 ips
媒体
- 打印机介质类型
- 标记
- 标签
- RFID
- 色带
Network
- 无线通信
- 蓝牙
- WiFi
Software & Firmware
- 打印机命令语言
- DPL
- IPL
- DP
- ZPL-II
- C#
- XML
Memory & Data
- 内存
- 128 MB 闪存/128 MB RAM
- 图像文件格式
- PNG
- PCX
- GIF
- BMP
Electrical
- 工作频率
- 45 - 65 Hz
- 工作电压
- 100 - 240 V AC
Environmental
- 工作湿度
- 20 - 80 %
- 工作温度
- 5 - 40 °C
- 41 - 104 °F
其他
- RFID 规格
- RFID
- 兼容驱动程序 : InterDriver Windows|用于 Linux 的 CUPS 驱动器|用于 SAP 的 Intermec 认证设备类型
- 兼容软件 : Wavelink Avalanche|SmartSystems|PrintSet
- 门选项 : 无|长门
- 应用 : 制造|配送| 交通运输
- 整体尺寸 : 29.461 x 48.354 x 28.42 厘米|11.6 x 19.04 x 11.19 英寸
- 分辨率 : 406 dpi|203 dpi|300 dpi
- 可下载字体类型 : WTLE
- 打印方法 : 热转印|热敏
- 打印速度 : 12 ips
- 打印机介质类型 : 标记|标签|RFID|色带
- 无线通信 : 蓝牙|WiFi
- 打印机命令语言 : DPL|IPL|DP|ZPL-II|C#|XML
- 内存 : 128 MB 闪存/128 MB RAM
- 图像文件格式 : PNG|PCX|GIF|BMP
- 工作频率 : 45 - 65 Hz
- 工作电压 : 100 - 240 V AC
- 工作湿度 : 20 - 80 %
- 工作温度 : 5 - 40 °C|41 - 104 °F
- RFID 规格 : RFID