工业标签打印机
PX240S
PX240S系列是霍尼韦尔本地打印团队为中国市场量身打造的一款工业级打印机,广泛应用于制造业、零售物流、医疗医院、政府部门等行业。秉持着PX系列坚固耐用、性能卓越的品质,PX240S旨在为客户提供优质的打印效果,稳定的过程体验,简便的清洁维护,以及人性化的操作设置。PX240S系列有3.5"全触摸彩色大屏款、2.36"键控小屏款与超高频RFID打印机三款可选。
PX240S系列采用全金属框架结构,坚固耐用。独特的最小化内部机构件设计,搭配硬朗的外观,在满足打印机各项功能前提下,缩减了打印机体积,更加美观大方。大透明窗设计,方便观察耗材状况;侧开式碳带和纸张装载方式,同时支持底纸可回收,更加节约空间。
PX240S 使用Arm Cortex-A7, 800Mhz处理器,支持128M内存及128M DDR3 SDRAM,支持热敏及热转印打印。采用高端工业打印头,打印品质高,经久耐用。采用霍尼独有的双传感器设计,支持动态定位功能,保障了最小5mm的标签高度,以及上下0.5mm的位置精度。采用了可调节式双压力杆设计,配合双纸张加紧器,保障了纸张输送的稳定性,确保碳带无褶皱,打印无脏污。
PX240S采用了更符合人体工学的打印头杠杆设计,使得开关打印头操作更加顺手,使用更加简单。通过将前置传感器模块化设计,使得胶辊的清洁和更换更加简单容易。同时支持FP/DP/IPL/ZPL/DPL等多种打印机命令语言,支持打印机驱动一键安装。支持windows配置、以及一对一管理。
PX240S有丰富的配件选择,支持无线网络接口卡,并行接口卡,贴标机接口卡,工业GPIO接口卡,剥离回卷组件及切刀,轻松应对复杂的场景。特征优点
- 坚固耐用:采用全金属框架结构,适用于恶劣工作环境
- 性能卓越:高端工业头,打印品质高,经久耐用
- 独特的双传感器技术:具有动态定位功能,保证5mm最小高度,±0.5mm位置精度
- 简便易用:支持驱动一键安装,打印机清洁及配件更换更加便捷
- 完善的售后服务:霍尼韦尔全球服务支持可为客户和合作伙伴提供同行业最佳的支持和上门服务。Honeywell服务可以提高生产效率、设备可靠性和正常工作时间指标
功能
- 应用
- 零售物流
- 政府部门
- 医疗行业
- 制造业
尺寸
- 整体尺寸
- L: 438 mm H: 270 mm W: 249 mm
Printing Specifications
- 打印速度
- 300dpi时: 50-100mm/s(2-4ips)
- 200dpi时: 50-200mm/s(2-8ips)
- 打印方法
- 热转印
- 热敏
- 分辨率
- 203 dpi
- 300 dpi
- 一维条码
- 支持所有1D条码
- 二维码
- 支持所有2D条码
媒体
- 打印机介质类型
- 蜡基
- 混合基
- 树脂基
Network
- 无线通信
- 无线网络:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 联盟认证; Static WEP (64 bit and 128 bit), Dynamic WEP (TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), WPA (THIP/CCKM Personal and Enterprise, WPA2 (AES-CCMP/CCKM Personal and Enterprise) (选配)
Software & Firmware
- 打印机命令语言
- Direct Protocol(DP)
- ZSim2 (ZPL-II)
- DPL
- IPL
- Fingerprint (FP)
Memory & Data
- 图像文件格式
- 支持PCX、PNG、GIF和BMP文件格式。其他格式可通过Label Generation Tools支持。
- 内存
- 128 MB DDR3 SDRAM
- 128 MB闪存
Hardware
- 打印机连接接口
- 并口:IEEE 1284 (选配)
- 双串口:RS-232、RS-422和RS-485,以及20 mA电流回路、GPIO 卡 (选配)
- RS-232,传输率高达115.2 KB/s (标配)
- 工业接口:8位输入/输出、4个模拟信号继电 器和1 RS-232/422/485端口 (选配)
- 以太网接口,传输率为10/100 Mbps (标配)
- USB 2.0主机接口 (标配)
- USB 2.0设备接口(标配)
Electrical
- 工作电压
- 100V AC - 240V AC, 50Hz to 60Hz
Environmental
- 工作温度
- +5°C … +40°C
- 工作湿度
- 20% … 85%,无结露
其他
- RFID 规格
- 标准:ISO 18000-6C
- 协议:EPC GEN2 PROTOCOL
- 频段:920~925MHZ
- RFID特征:集成化的UHF RFID读写器/编码器模块;标记已损坏或无法读取的无效RFID标签;RFID智能校准技术会匹配最佳打印性能对应的RFID参数;支持用户自定Inlay位置,快速校准可读写区域;支持打印、编码同步进行。
- RFID标签类型:支持最小标签高度12.5mm;支持最小Pitch 16mm;RFID标签厚度可达1.5mm;支持柔性抗金属标签
- Gen2存储:扩展EPC、用户内存、TID、访问密码、锁定
- No RFID
功能
- 应用
- 零售物流
- 政府部门
- 医疗行业
- 制造业
尺寸
- 整体尺寸
- L: 438 mm H: 270 mm W: 249 mm
Printing Specifications
- 打印速度
- 300dpi时: 50-100mm/s(2-4ips)
- 200dpi时: 50-200mm/s(2-8ips)
- 打印方法
- 热转印
- 热敏
- 分辨率
- 203 dpi
- 300 dpi
- 一维条码
- 支持所有1D条码
- 二维码
- 支持所有2D条码
媒体
- 打印机介质类型
- 蜡基
- 混合基
- 树脂基
Network
- 无线通信
- 无线网络:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 联盟认证; Static WEP (64 bit and 128 bit), Dynamic WEP (TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), WPA (THIP/CCKM Personal and Enterprise, WPA2 (AES-CCMP/CCKM Personal and Enterprise) (选配)
Software & Firmware
- 打印机命令语言
- Direct Protocol(DP)
- ZSim2 (ZPL-II)
- DPL
- IPL
- Fingerprint (FP)
Memory & Data
- 图像文件格式
- 支持PCX、PNG、GIF和BMP文件格式。其他格式可通过Label Generation Tools支持。
- 内存
- 128 MB DDR3 SDRAM
- 128 MB闪存
Hardware
- 打印机连接接口
- 并口:IEEE 1284 (选配)
- 双串口:RS-232、RS-422和RS-485,以及20 mA电流回路、GPIO 卡 (选配)
- RS-232,传输率高达115.2 KB/s (标配)
- 工业接口:8位输入/输出、4个模拟信号继电 器和1 RS-232/422/485端口 (选配)
- 以太网接口,传输率为10/100 Mbps (标配)
- USB 2.0主机接口 (标配)
- USB 2.0设备接口(标配)
Electrical
- 工作电压
- 100V AC - 240V AC, 50Hz to 60Hz
Environmental
- 工作温度
- +5°C … +40°C
- 工作湿度
- 20% … 85%,无结露
其他
- RFID 规格
- 标准:ISO 18000-6C
- 协议:EPC GEN2 PROTOCOL
- 频段:920~925MHZ
- RFID特征:集成化的UHF RFID读写器/编码器模块;标记已损坏或无法读取的无效RFID标签;RFID智能校准技术会匹配最佳打印性能对应的RFID参数;支持用户自定Inlay位置,快速校准可读写区域;支持打印、编码同步进行。
- RFID标签类型:支持最小标签高度12.5mm;支持最小Pitch 16mm;RFID标签厚度可达1.5mm;支持柔性抗金属标签
- Gen2存储:扩展EPC、用户内存、TID、访问密码、锁定
- No RFID
- 应用 : 零售物流|政府部门|医疗行业|制造业
- 整体尺寸 : L: 438 mm H: 270 mm W: 249 mm
- 打印速度 : 300dpi时: 50-100mm/s(2-4ips)|200dpi时: 50-200mm/s(2-8ips)
- 打印方法 : 热转印|热敏
- 分辨率 : 203 dpi|300 dpi
- 一维条码 : 支持所有1D条码
- 二维码 : 支持所有2D条码
- 打印机介质类型 : 蜡基|混合基|树脂基
- 无线通信 : 无线网络:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 联盟认证; Static WEP (64 bit and 128 bit), Dynamic WEP (TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), WPA (THIP/CCKM Personal and Enterprise, WPA2 (AES-CCMP/CCKM Personal and Enterprise) (选配)
- 打印机命令语言 : Direct Protocol(DP)|ZSim2 (ZPL-II)|DPL|IPL|Fingerprint (FP)
- 图像文件格式 : 支持PCX、PNG、GIF和BMP文件格式。其他格式可通过Label Generation Tools支持。
- 内存 : 128 MB DDR3 SDRAM|128 MB闪存
- 打印机连接接口 : 并口:IEEE 1284 (选配)|双串口:RS-232、RS-422和RS-485,以及20 mA电流回路、GPIO 卡 (选配)|RS-232,传输率高达115.2 KB/s (标配)|工业接口:8位输入/输出、4个模拟信号继电 器和1 RS-232/422/485端口 (选配)|以太网接口,传输率为10/100 Mbps (标配)|USB 2.0主机接口 (标配)|USB 2.0设备接口(标配)
- 工作电压 : 100V AC - 240V AC, 50Hz to 60Hz
- 工作温度 : +5°C … +40°C
- 工作湿度 : 20% … 85%,无结露
- RFID 规格 : 标准:ISO 18000-6C|协议:EPC GEN2 PROTOCOL|频段:920~925MHZ|RFID特征:集成化的UHF RFID读写器/编码器模块;标记已损坏或无法读取的无效RFID标签;RFID智能校准技术会匹配最佳打印性能对应的RFID参数;支持用户自定Inlay位置,快速校准可读写区域;支持打印、编码同步进行。|RFID标签类型:支持最小标签高度12.5mm;支持最小Pitch 16mm;RFID标签厚度可达1.5mm;支持柔性抗金属标签|Gen2存储:扩展EPC、用户内存、TID、访问密码、锁定|No RFID