工业标签打印机
PX45 工业级标签打印机
PX45 和 PX65 系列工业打印机灵活、紧凑且可编程,使客户能够优化其打印操作、简化部署并实现快速投资回报。
PX45和PX65系列打印机采用坚固的全金属外壳,性能出色,每秒标签打印长度达12英寸(从打印第一个标签到最后一个标签的长度)并内置缩短故障停机时间并降低维护成本的多种功能。两款打印机均提供203或300 dpi分辨率,其中PX45系列还可选406 dpi分辨率,打印精确而不影响速度,非常适合需要即时打印变化数据的合规性打标应用。
PX45和PX65打印机均采用智能设计,可提高在严苛工况下的生产力。作为智能打印机,它们可搭载通过Fingerprint和C#等编程语言开发的独立应用程序,帮助减少错误并简化操作流程。
该打印机通过PrintSet网页式配置管理工具、PrintSet MC移动设备配置工具和Operational Intelligence云端软件提供多种设备管理和诊断功能来缩短故障停机时间并简化设备部署。由于采用磁性QuickMount™打印头设计,打印头更换快捷。PX45和PX65系列打印机经联合工程设计并使用霍尼韦尔标签和其他介质产品测试,采用霍尼韦尔原装介质有助于优化性能。
特点&优势
- 采用紧凑的模块化设计,方便集成到自动打标应用中。
- 智能打印机,无需额外主机,可直接控制其他设备(如扫描器、秤和喷头),有助于提高效率并降低基础架构的成本和复杂性。
- 支持用户可选的多合一打印机命令语言(DP/FP、IPL、ZSim和DPL),可在混合打印机环境中简单地即插即用,快速完成部署。
- 每台打印机都配备速率高达10/100Mbps的以太网连接和高速USB端口,确保长期可扩展性;提供多种接口选项。