移动标签打印机
RP4e 系列坚固型便携式打印机
RP4e 系列坚固型便携式打印机
如果您在寻找一款适合路线规划、直销直送、文献打印、租车归还收据等应用的超耐用可靠的便携式收据打印机,RPe 系列正是您的绝佳之选。这款富有竞争力的坚固产品能承受跌落并防水防尘,充满电便可全天候打印。
- 超坚固:可承受 2 米(6.6 英尺)跌落和 1,000 次(1.6 英尺)滚动,具有 IP54 防护等级,防水防尘,并且可在较广的温度范围内运行。
- 符合人体工程学的轻便设计让工作人员能够轻松携带和操作打印机。
- 可以更换高放电电流锂离子电池,而无需重置打印机或断开连接。
- 运营智能解决方案提供分析功能,帮助管理、跟踪和优化打印机资产,实现主动维护和更换。
- 打印机提供出色的介质容量,支持带/不带衬纸的标签;还可以感应到介质顶部或底部的标签或黑色标记之间的间隙。
RPe 系列便携式打印机为路线规划、直销直送、文献打印、租车归还收据和现场服务员工提供最耐用可靠的性能。频繁跌落、震动及暴露在粉尘与水中只是移动式打印机遇到的几个常规侵害而已。RPe 系列打印机为严苛条件而设计,为您提供多年可靠的热敏式收据和标签打印。RPe 系列便携式打印机为严苛的环境应用而诞生,具有宽泛的温度范围和 IP54 防尘防潮等级。已经过优化,适合全天候每秒打印达 5 英寸的收据,也适合打印标签。RPe 系列配有能满足您特定应用的不同打印宽度,每个型号也具有各种打印宽度范围。所有型号都配有可充电的电池。该电池可在打印机内部或外部充电,每次充满电能为大部分使用场合下的整个班次供电。当电池需要在某个班次工作期间进行更换,则可带电插拔。打印机能在没电池的情况下持续工作 20-120 秒(具体取决于无线通信)而不会中断连接,也无须重启,提升了生产率。对于打印机永久固定在车上的场合,可选择直流电池替代器进行供电。打印机还追踪自身的健康状况,并提供与电池寿命、打印头状态及打印机遇到的任何异常环境条件有关的分析。这让您能够管理您的打印机组,确保最大程度的正常运行时间。
功能
- 兼容软件
- SAP®
- BarTender
- Oracle®
- Niceware/NiceLabel
- 兼容驱动程序
- Microsoft® Windows® XP/ Vista/7/8 和 10
尺寸
- 整体尺寸
- 187 毫米 x 164 毫米 x 77 毫米
- 7.36 英寸 x 6.46 英寸 x 3.0 英寸
Network
- 无线通信
- 无线访问模式:基础设施和特设
Electrical
- 电池容量选项
- 4900 mAh,带电池寿命 LED 指示灯
Environmental
- 存储温度
- -30°C 至 65°C
- -22°F 至 149°F
- 工作湿度
- 10% – 90%(无凝结)
- 工作温度
- -4°F 至 131°F
- -20°C 至 55°C
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP54
- 跌落规格
- 2 m (6.6 ft)
功能
- 兼容软件
- SAP®
- BarTender
- Oracle®
- Niceware/NiceLabel
- 兼容驱动程序
- Microsoft® Windows® XP/ Vista/7/8 和 10
尺寸
- 整体尺寸
- 187 毫米 x 164 毫米 x 77 毫米
- 7.36 英寸 x 6.46 英寸 x 3.0 英寸
Network
- 无线通信
- 无线访问模式:基础设施和特设
Electrical
- 电池容量选项
- 4900 mAh,带电池寿命 LED 指示灯
Environmental
- 存储温度
- -30°C 至 65°C
- -22°F 至 149°F
- 工作湿度
- 10% – 90%(无凝结)
- 工作温度
- -4°F 至 131°F
- -20°C 至 55°C
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP54
- 跌落规格
- 2 m (6.6 ft)
- 兼容软件 : SAP®|BarTender|Oracle®|Niceware/NiceLabel
- 兼容驱动程序 : Microsoft® Windows® XP/ Vista/7/8 和 10
- 整体尺寸 : 187 毫米 x 164 毫米 x 77 毫米|7.36 英寸 x 6.46 英寸 x 3.0 英寸
- 无线通信 : 无线访问模式:基础设施和特设
- 电池容量选项 : 4900 mAh,带电池寿命 LED 指示灯
- 存储温度 : -30°C 至 65°C|-22°F 至 149°F
- 工作湿度 : 10% – 90%(无凝结)
- 工作温度 : -4°F 至 131°F|-20°C 至 55°C
- 防护等级 : IP54
- 跌落规格 : 2 m (6.6 ft)