移动标签打印机
RP4f 系列移动标签打印机
RPf系列热敏移动标签打印机,专为最恶劣的环境而设计,提供出色的介质和电池容量、安静的运行和卓越的价值,可帮助提高运营效率并最大限度地减少停机时间。
借助该便携式打印机,工作人员能随时随地按需打印和张贴标签,从而大幅提高生产力并减少出错。RPf打印机配备性能强劲的CPU和智能电源管理功能,确保连续稳定运行,从而提高工作效率,减少重新加载介质和更换电池所导致的停机时间。打印机可打印尺寸为25.4毫米(1英寸)至104.1毫米(4.1英寸)的标签/收据,支持多种介质,包括打印吊牌和特殊标签所需的厚纸。此外,无论使用一种还是多种介质,其快速打印和易于加载的设计都能确保在应用中减少意外中断并提高生产力。该系列打印机支持最新的802.11 a/b/g/n/ac WiFi协议,在您的无线局域网范围内通信距离远、数据传输快。此外,还支持蓝牙5.0 LE无线电,无需额外费用即可覆盖无线局域网范围之外的工作人员或与带蓝牙功能的移动数据终端协同工作。
RPf打印机基于霍尼韦尔的软件平台,能帮助IT经理简化集成设备管理,确保在整个生命周期内的高安全性并轻松升级到增强功能。
功能
- 特点
- 智能打印
- 坚固耐用
- 高效率
- 应用
- 医疗
- 零售
- 仓储
- 兼容驱动程序
- SAP 认证设备类型
- InterDriver Windows
- 适用于 Linux 的 CUPS 驱动程序
- 兼容软件
- SOTI
- BarTender
- Teklynx Labelview
- Operational Intelligence
- Nicelablel
尺寸
- 重量
- 1.02 kg (2.24 lb)(含电池,不含介质) keg
- 整体尺寸
- H x W x D: 187 mm x 164 mm x 77 mm
Printing Specifications
- 打印速度
- 25-125 mm/s 1-5 ips
- 二维码
- 所有标准二维码
- 分辨率
- 203 dpi
- 可下载字体类型
- 基于 OpenType 字体 TrueType
- TrueType 字体
- 位图字体
- 一维条码
- 所有标准一维码
媒体
- 打印机介质类型
- 无内衬标签
- 标签
- 收银条
- 带内衬标签
Network
- 无线通信
- NFC配对连接
- 开放、WEP、WPA/WPA2/WPA3 个人和企业
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Software & Firmware
- 打印机命令语言
- EZ-Print
- ZSim2 ZPL-II
- XML-enabled for SAP AII and Oracle WMS
- CPCL
- Direct Protocol DP
- Intermec Printer Language IPL
- Fingerprint FP
- DPL
- C# Smart Printing
Memory & Data
- 图像文件格式
- PNG
- GIF
- BMP
- PCX
Hardware
- 打印机连接接口
- USB 2.0
Electrical
- 电池容量选项
- 4900 mAh
Environmental
- 存储温度
- -30°C - 65°C
- 工作湿度
- 20 - 80 % 无凝结
- 工作温度
- -20°C - 55°C
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP54
- 跌落规格
- 耐受从2 m (6.6 ft) 高处跌落
Service Terms
- 保修期限
- 一年工厂质保
其他
- 字体引擎
- Monotype 字体引擎
- WTLE for global
- 语言支持
- 打印方法
- 热敏打印
- 最大标签纸卷直径
- 58 mm
- 滚动规格
- 1,000次从0.5 m (1.6 ft) 高处滚落
- 蓝牙规格
- 蓝牙5.0+LE双射频模式
- 平台
- Honeywell Printer Edge
功能
- 特点
- 智能打印
- 坚固耐用
- 高效率
- 应用
- 医疗
- 零售
- 仓储
- 兼容驱动程序
- SAP 认证设备类型
- InterDriver Windows
- 适用于 Linux 的 CUPS 驱动程序
- 兼容软件
- SOTI
- BarTender
- Teklynx Labelview
- Operational Intelligence
- Nicelablel
尺寸
- 重量
- 1.02 kg (2.24 lb)(含电池,不含介质) keg
- 整体尺寸
- H x W x D: 187 mm x 164 mm x 77 mm
Printing Specifications
- 打印速度
- 25-125 mm/s 1-5 ips
- 二维码
- 所有标准二维码
- 分辨率
- 203 dpi
- 可下载字体类型
- 基于 OpenType 字体 TrueType
- TrueType 字体
- 位图字体
- 一维条码
- 所有标准一维码
媒体
- 打印机介质类型
- 无内衬标签
- 标签
- 收银条
- 带内衬标签
Network
- 无线通信
- NFC配对连接
- 开放、WEP、WPA/WPA2/WPA3 个人和企业
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Software & Firmware
- 打印机命令语言
- EZ-Print
- ZSim2 ZPL-II
- XML-enabled for SAP AII and Oracle WMS
- CPCL
- Direct Protocol DP
- Intermec Printer Language IPL
- Fingerprint FP
- DPL
- C# Smart Printing
Memory & Data
- 图像文件格式
- PNG
- GIF
- BMP
- PCX
Hardware
- 打印机连接接口
- USB 2.0
Electrical
- 电池容量选项
- 4900 mAh
Environmental
- 存储温度
- -30°C - 65°C
- 工作湿度
- 20 - 80 % 无凝结
- 工作温度
- -20°C - 55°C
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP54
- 跌落规格
- 耐受从2 m (6.6 ft) 高处跌落
Service Terms
- 保修期限
- 一年工厂质保
其他
- 字体引擎
- Monotype 字体引擎
- WTLE for global
- 语言支持
- 打印方法
- 热敏打印
- 最大标签纸卷直径
- 58 mm
- 滚动规格
- 1,000次从0.5 m (1.6 ft) 高处滚落
- 蓝牙规格
- 蓝牙5.0+LE双射频模式
- 平台
- Honeywell Printer Edge
- 特点 : 智能打印|坚固耐用|高效率
- 应用 : 医疗|零售|仓储
- 兼容驱动程序 : SAP 认证设备类型|InterDriver Windows|适用于 Linux 的 CUPS 驱动程序
- 兼容软件 : SOTI|BarTender|Teklynx Labelview|Operational Intelligence|Nicelablel
- 重量 : 1.02 kg (2.24 lb)(含电池,不含介质) keg
- 整体尺寸 : H x W x D: 187 mm x 164 mm x 77 mm
- 打印速度 : 25-125 mm/s 1-5 ips
- 二维码 : 所有标准二维码
- 分辨率 : 203 dpi
- 可下载字体类型 : 基于 OpenType 字体 TrueType|TrueType 字体|位图字体
- 一维条码 : 所有标准一维码
- 打印机介质类型 : 无内衬标签|标签|收银条|带内衬标签
- 无线通信 : NFC配对连接|开放、WEP、WPA/WPA2/WPA3 个人和企业|IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- 打印机命令语言 : EZ-Print|ZSim2 ZPL-II|PDF|XML-enabled for SAP AII and Oracle WMS|CPCL|Direct Protocol DP|Intermec Printer Language IPL|Fingerprint FP|DPL|C# Smart Printing
- 图像文件格式 : PNG|GIF|BMP|PCX
- 打印机连接接口 : USB 2.0
- 电池容量选项 : 4900 mAh
- 存储温度 : -30°C - 65°C
- 工作湿度 : 20 - 80 % 无凝结
- 工作温度 : -20°C - 55°C
- 防护等级 : IP54
- 跌落规格 : 耐受从2 m (6.6 ft) 高处跌落
- 保修期限 : 一年工厂质保
- 字体引擎 : Monotype 字体引擎|WTLE for global|语言支持
- 打印方法 : 热敏打印
- 最大标签纸卷直径 : 58 mm
- 滚动规格 : 1,000次从0.5 m (1.6 ft) 高处滚落
- 蓝牙规格 : 蓝牙5.0+LE双射频模式
- 平台 : Honeywell Printer Edge