读卡器
EDA51K RFID移动数据终端
EDA51K RFID移动数据终端是霍尼韦尔ScanPal系列新一代的企业级产品,是一款综合性能高、适用领域广的安卓产品。拥有高速流畅的运转性能,采用英频杰R2000高性能芯片,配合高性能圆极化天线,实现RFID标签的高效群读性能。
EDA51K RFID 采用一体化的手持式RFID设计,数据处理器搭配高通450平台,8核1.8Ghz 处理器,拥有更高的运算速度,同时优异的网络连接能力,WIFI 支持2.4G 和5G 双频段,支持全网通,Android 10最新操作系统。
此外,EDA51K RFID提供足够的电池续航时间6700mAh可拆卸大容量电池,能够支持整个工作班次甚至更长的时间。为了优化现场操作,采用了4寸触控显示屏,配合数字键盘按键,可以提高输入效率。内含二维影像扫描引擎,可以同时识别一维和二维条码,对污损条码识别能力出众。经过现场验证,EDA51K RFID 能够承受严苛的使用环境,保证用户的投入。
EDA51K RFID 可以适合于多种场景下的移动办公,应用场景以服装零售行业的多RFID标签读取进行进销存管理,企事业单位的资产盘点,在制造行业中的原材料仓库收发货及库存盘点,物流仓库的托板管理等,通过提升效率实现了给用户的企业节省总体成本。
特征优点
- 采用高通8核1.8GHz CPU和Impinj Indy R2000 RFID芯片,赋予产品高效的运行速度及流畅性
- 6700mAh超大容量可拆卸电池
- 合理的重心配比优异的握持感
- 采用最新Android 10操作系统保护用户资产
- 便捷的网络连接,支持全网通4G网络(WWAN版本)
功能
- 应用
- 物流仓库的托板管理
- 制造业原材料仓库收发货及库存盘点
- 企事业单位的资产盘
- 服装零售进销存管理
- 外形规格
- 164mm*73mm*160mm
尺寸
- 整体尺寸
- 164mm*73mm*160mm
Network
- WLAN 规格
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio,支持WEP( OPEN,SHARED);WPA/WPA2(PSK, EAP)
- RFID 规格
- 协议标准:EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
- 计算机无线通信
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio,支持WEP( OPEN,SHARED);WPA/WPA2(PSK, EAP)
- 蓝牙规格
- Bluetooth Class 4.2 with BLE无线蓝牙认证体系认证
- RFID 频段
- 工作频率(中国):920-925 MHz
- WWAN 规格
- FDD-LTE频段 (仅对WWAN版本) :B1/B3/B5/B8
- UMTS频段(WCDMA)(仅对WWAN版本) :B1/ B5/ B8 TDD-LTE频段:B38(2600)/39/40/41(2555-2655MHz)
- GSM频段 (仅对WWAN版本) :B2/B3/B5/B8
- CDMA频段 (仅对WWAN版本) :BC0(CDMA2000 1X EVDO)
Electrical
- 电池类型
- 锂离子电池
- 电池容量
- 6700 mAh @ 3.6V
Environmental
- 工作湿度
- 10% ~ 90%(无冷凝)
- 工作温度
- -10°C 至+50°C
- 存储温度范围
- 20°C 至 +60°C
Standards & Approvals
- 抗振性
- 垂直 rms =1.04g, 横向 rms =0.2g, 纵向rms =0.74g
- 跌落规格
- 1.2m MIL-STD-810G
- 滚动规格
- 500x 0.5 m范围内的滚落
- 防护等级
- P54
Service Terms
- 保修期限
- 提供1年整机质保
功能
- 应用
- 物流仓库的托板管理
- 制造业原材料仓库收发货及库存盘点
- 企事业单位的资产盘
- 服装零售进销存管理
- 外形规格
- 164mm*73mm*160mm
尺寸
- 整体尺寸
- 164mm*73mm*160mm
Network
- WLAN 规格
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio,支持WEP( OPEN,SHARED);WPA/WPA2(PSK, EAP)
- RFID 规格
- 协议标准:EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
- 计算机无线通信
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio,支持WEP( OPEN,SHARED);WPA/WPA2(PSK, EAP)
- 蓝牙规格
- Bluetooth Class 4.2 with BLE无线蓝牙认证体系认证
- RFID 频段
- 工作频率(中国):920-925 MHz
- WWAN 规格
- FDD-LTE频段 (仅对WWAN版本) :B1/B3/B5/B8
- UMTS频段(WCDMA)(仅对WWAN版本) :B1/ B5/ B8 TDD-LTE频段:B38(2600)/39/40/41(2555-2655MHz)
- GSM频段 (仅对WWAN版本) :B2/B3/B5/B8
- CDMA频段 (仅对WWAN版本) :BC0(CDMA2000 1X EVDO)
Electrical
- 电池类型
- 锂离子电池
- 电池容量
- 6700 mAh @ 3.6V
Environmental
- 工作湿度
- 10% ~ 90%(无冷凝)
- 工作温度
- -10°C 至+50°C
- 存储温度范围
- 20°C 至 +60°C
Standards & Approvals
- 抗振性
- 垂直 rms =1.04g, 横向 rms =0.2g, 纵向rms =0.74g
- 跌落规格
- 1.2m MIL-STD-810G
- 滚动规格
- 500x 0.5 m范围内的滚落
- 防护等级
- P54
Service Terms
- 保修期限
- 提供1年整机质保
- 应用 : 物流仓库的托板管理|制造业原材料仓库收发货及库存盘点|企事业单位的资产盘|服装零售进销存管理
- 外形规格 : 164mm*73mm*160mm
- 整体尺寸 : 164mm*73mm*160mm
- WLAN 规格 : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio,支持WEP( OPEN,SHARED);WPA/WPA2(PSK, EAP)
- RFID 规格 : 协议标准:EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
- 计算机无线通信 : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio,支持WEP( OPEN,SHARED);WPA/WPA2(PSK, EAP)
- 蓝牙规格 : Bluetooth Class 4.2 with BLE无线蓝牙认证体系认证
- RFID 频段 : 工作频率(中国):920-925 MHz
- WWAN 规格 : FDD-LTE频段 (仅对WWAN版本) :B1/B3/B5/B8|UMTS频段(WCDMA)(仅对WWAN版本) :B1/ B5/ B8 TDD-LTE频段:B38(2600)/39/40/41(2555-2655MHz)|GSM频段 (仅对WWAN版本) :B2/B3/B5/B8|CDMA频段 (仅对WWAN版本) :BC0(CDMA2000 1X EVDO)
- 电池类型 : 锂离子电池
- 电池容量 : 6700 mAh @ 3.6V
- 工作湿度 : 10% ~ 90%(无冷凝)
- 工作温度 : -10°C 至+50°C
- 存储温度范围 : 20°C 至 +60°C
- 抗振性 : 垂直 rms =1.04g, 横向 rms =0.2g, 纵向rms =0.74g
- 跌落规格 : 1.2m MIL-STD-810G
- 滚动规格 : 500x 0.5 m范围内的滚落
- 防护等级 : P54
- 保修期限 : 提供1年整机质保