读卡器
IF2B RFID 固定式阅读器
IF2B RFID 固定式阅读器
采用具有成本效益的紧凑型设计,提供高级的 RFID 性能。IF2B 网络识读器降低了被动式 UHF 资产追踪和存货管理应用的部署成本,为您提供优异的投资回报率。向复杂流程中加入强大的自动化解决方案从未变得如此容易实现。
- 采用紧凑、经济高效的设计,具有先进的性能,每个读取点成本低,可提供卓越的投资回报率。可选的以太网供电降低安装成本。
- 使用 Java®:、Java Script 或 C# .Net 编写的扩展内存选项托管应用。
- 工厂可配置,以在全球支持 FCC 或 ETSI 频段的地区运营。
- 无需额外设备即可监控和管理外围设备。
- 在通用网络服务计划中轻松部署和管理。
IF2B 网络识读器小巧且具有成本效益,支持企业环境和工业环境下的各种 RFID 应用。这些环境要求采用可扩展的 RFID 系统并且识读点平均部署成本低。IF2B 采用小巧耐用的外壳,适用于几乎任何环境,包括工业仓库和制造作业及企业环境中的资产和存货的管理。IF2B 网络识读器能以低成本实施可扩展的部署,进而提高投资回报率,并且支持:
- 以太网供电
- 4 个单静态或双静态RF端口
- 内置供电的通用输入/输出 (GPIO) 控制
- 同时配有标准 LLRP 应用接口和我们简单易用的基本识读器接口(BRI)
IF2B 网络识读器的射频 (RF) 平台提供业内顶尖的识读表现,同时支持我们独一无二的高级RFID 扩展(ARX)。相较于某些识读器采用的能效更低的商品芯片,ARX 有助于将 RFID 标记的识别清晰度提升到一个新的水平,进而提升标记的识读准确率。详细了解 IF2B 网络识读器和霍尼韦尔 RFID 解决方案如何为您提供帮助。
功能
- 外形规格
- 固定
- 应用
- 仓库
- 制造
尺寸
- 整体尺寸
- 7.42 x 7.87 x 1.7 英寸
- 18.85 x 16.13 x 4.32 厘米
Network
- RFID 频段
- 902 - 928 MHz
- 865 - 868 MHz
Hardware
- 天线端口数
- 4
Environmental
- 工作温度
- - 25 - 55 °C
- - 13 - 131 °F
- 存储温度范围
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
- 工作湿度
- 5 - 95 %
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP53
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
功能
- 外形规格
- 固定
- 应用
- 仓库
- 制造
尺寸
- 整体尺寸
- 7.42 x 7.87 x 1.7 英寸
- 18.85 x 16.13 x 4.32 厘米
Network
- RFID 频段
- 902 - 928 MHz
- 865 - 868 MHz
Hardware
- 天线端口数
- 4
Environmental
- 工作温度
- - 25 - 55 °C
- - 13 - 131 °F
- 存储温度范围
- - 22 - 158 °F
- - 30 - 70 °C
- 工作湿度
- 5 - 95 %
Standards & Approvals
- 防护等级
- IP53
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
- 外形规格 : 固定
- 应用 : 仓库|制造
- 整体尺寸 : 7.42 x 7.87 x 1.7 英寸|18.85 x 16.13 x 4.32 厘米
- RFID 频段 : 902 - 928 MHz|865 - 868 MHz
- 天线端口数 : 4
- 工作温度 : - 25 - 55 °C|- 13 - 131 °F
- 存储温度范围 : - 22 - 158 °F|- 30 - 70 °C
- 工作湿度 : 5 - 95 %
- 防护等级 : IP53
- 保修期限 : 1 年