读卡器
IH21 手持式 UHF RFID 阅读器
IH21 手持式 UHF RFID 阅读器
当需要采用紧凑、轻盈封装的高性能 RFID 进行读取时,IH21 手持式 RFID 阅读器可与霍尼韦尔移动计算机搭配使用。IH21 阅读器时尚、半坚固且轻盈,有助于加快零售库存盘点、全渠道订单履行、产品接收、货架补货和拣货清单,提高效率和生产率。
- 快速 RFID 阅读器模块与多功能天线设计相结合,可在更短的时间内读取更多标签。
- 同时为 IH21 阅读器和连接的移动计算机充电,简化操作并减少机械组件的维护。
- 行业标准的 EPC Global Class 1 Gen 2 RAIN RFID 阅读器确保 IH21 可以读取所有常见的供应链 RFID 标签。
- 轻巧的人体工学设计使 IH21 阅读器适合所有用户。
当今的零售商正面临前所未有的压力,需要更好地跟踪库存,确保其实体店始终有足够的库存和补货,以满足日益复杂的客户期望,同时减少员工数量和资源。许多商家依赖于霍尼韦尔的移动计算、扫描和 RFID 技术来帮助简化流程并提高效率和生产率。推出霍尼韦尔 IH21 手持式 UHF RFID 阅读器,旨在为零售库存盘点、全渠道订单履行、产品接收、货架补货和拣货清单等应用提供快速、高容量的 RFID 标签读取性能。IH21 UHF RFID 阅读器在顶部表面上集成了独特的 ePop-Loq 卡入式连接器,可在 UHF 阅读器和手持式移动计算机单元之间实现直接数据和充电连接。ePop-Loq 嵌入式系统允许用户快速轻松地将霍尼韦尔最受欢迎的任一移动计算机(例如,Dolphin 75e、Dolphin CT40、Dolphin CT50、Dolphin CT60 或 ScanPal EDA50 系列)连接到 IH21 单元。高级天线设计还允许 IH21 单元读取天线前面最常见的供应链 RFID 标签,消除不良读取结果。用户只需指向、对准并按下触发器,就可以近乎同时地读取范围内的所有物品,大大减少了周期计数时间,与使用条码相比,将库存流程的速度提高了 20 倍。可通过 USB 或 ePop-Loq 蓝牙连接到移动计算机。连接后,IH21 RFID 阅读器和移动计算机电池可在扩展坞中同时充电,确保用户始终准备好使用组合设备。详细了解 IH21 手持式 UHF RFID 识读器和霍尼韦尔解决方案如何为您提供帮助。
功能
- 外形规格
- 手持
- 应用
- 零售
- 采用
- 手持式计算机
尺寸
- 整体尺寸
- 16 x 7.7 x 17.5 厘米
- 6.3 x 3 x 6.9 英寸
Network
- RFID 频段
- 865 - 868 MHz
- 902 - 928 MHz
- 蓝牙规格
- V.4.2,+12 dBm SPP 配置文件,HID 配置文件,iAP2 蓝牙经典和低功耗 (BLE)
Environmental
- 工作温度
- 14 °F - 40 °C
- -10 °C - 104 °F
- 存储温度范围
- - 20 - 35 °C
- - 4 - 95 °F
- 工作湿度
- 5 - 85 %
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 可承受环境温度条件下,500 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 防护等级
- IP54
- 跌落规格
- 可承受环境温度下从 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地的多次跌落;可承受在工作温度范围内从 0.9 米(3 英尺)高处到水泥地的多次跌落
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
功能
- 外形规格
- 手持
- 应用
- 零售
- 采用
- 手持式计算机
尺寸
- 整体尺寸
- 16 x 7.7 x 17.5 厘米
- 6.3 x 3 x 6.9 英寸
Network
- RFID 频段
- 865 - 868 MHz
- 902 - 928 MHz
- 蓝牙规格
- V.4.2,+12 dBm SPP 配置文件,HID 配置文件,iAP2 蓝牙经典和低功耗 (BLE)
Environmental
- 工作温度
- 14 °F - 40 °C
- -10 °C - 104 °F
- 存储温度范围
- - 20 - 35 °C
- - 4 - 95 °F
- 工作湿度
- 5 - 85 %
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 可承受环境温度条件下,500 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 防护等级
- IP54
- 跌落规格
- 可承受环境温度下从 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地的多次跌落;可承受在工作温度范围内从 0.9 米(3 英尺)高处到水泥地的多次跌落
Service Terms
- 保修期限
- 1 年
- 外形规格 : 手持
- 应用 : 零售
- 采用 : 手持式计算机
- 整体尺寸 : 16 x 7.7 x 17.5 厘米|6.3 x 3 x 6.9 英寸
- RFID 频段 : 865 - 868 MHz|902 - 928 MHz
- 蓝牙规格 : V.4.2,+12 dBm SPP 配置文件,HID 配置文件,iAP2 蓝牙经典和低功耗 (BLE)
- 工作温度 : 14 °F - 40 °C|-10 °C - 104 °F
- 存储温度范围 : - 20 - 35 °C|- 4 - 95 °F
- 工作湿度 : 5 - 85 %
- 滚动规格 : 可承受环境温度条件下,500 次 0.5 米(1.6 英尺)高处的滚落
- 防护等级 : IP54
- 跌落规格 : 可承受环境温度下从 1.2 米(4 英尺)高处到水泥地的多次跌落;可承受在工作温度范围内从 0.9 米(3 英尺)高处到水泥地的多次跌落
- 保修期限 : 1 年