读卡器
IH25 RFID 手持式阅读器
IH25 RFID 手持式阅读器
霍尼韦尔全新的 IH25 RFID 阅读器结合 RFID 标记,提供了一种更简单的解决方案,可以更轻松地跟踪经常移动的库存。与使用条码相比,零售商可将店铺和仓库的库存盘点速度提高 25 倍,通常只需数小时,从而可以更频繁地更新库存并更密切地管理库存水平。霍尼韦尔 IH25 重量轻,符合人体工学设计,配备霍尼韦尔高性能移动计算机,提供同类最佳的 UHF 和 1D/2D 扫描、RFID 范围和速度。
- 高标签读取速度提高效率并降低成本。
- 阅读器和计算机的单一充电站,让充电更方便快捷。
- 符合人体工学的平衡设计,提供在不同场景中的扩展使用。
- 出色的读取范围,提高生产率,减少手动操作。
- 4000 mAH 大容量电池,确保长时间不间断使用。
霍尼韦尔全新的 IH25 RFID 阅读器结合 RFID 标记,提供了一种更简单的解决方案,可以更轻松地跟踪经常移动的库存。与使用条码相比,零售商可将店铺和仓库的库存盘点速度提高 25 倍,通常只需数小时,从而可以更频繁地更新库存并更密切地管理库存水平。霍尼韦尔 IH25 重量轻,符合人体工学设计,配备霍尼韦尔高性能移动计算机,提供同类最佳的 UHF 和 1D/2D 扫描、RFID 范围和速度。该组合是零售库存盘点、库存管理和其他工作流程的完整解决方案,可提高收入、利润和客户参与。
功能
- 采用
- Dolphin CT40
- ScanPal EDA51
尺寸
- 整体尺寸
- 无移动数据终端 185*77.8*147 毫米
Network
- RFID 频段
- 美国:902-928 MHz
- 欧盟:865-868 MHz
- 蓝牙规格
- V.5.0 DIS 配置文件,BAS 配置文件 BLE
Environmental
- 工作温度
- -10°至 40°
- 工作湿度
- 5-95% 无凝结
- 存储温度范围
- -20°至 60°
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 可承受1.6 英尺/0.5 米高处 1000 次滚落
- 防护等级
- IP54
- 跌落规格
- 可承受从 4 英尺/1.2 米高处多次跌落到水泥地上(0°-40°)
功能
- 采用
- Dolphin CT40
- ScanPal EDA51
尺寸
- 整体尺寸
- 无移动数据终端 185*77.8*147 毫米
Network
- RFID 频段
- 美国:902-928 MHz
- 欧盟:865-868 MHz
- 蓝牙规格
- V.5.0 DIS 配置文件,BAS 配置文件 BLE
Environmental
- 工作温度
- -10°至 40°
- 工作湿度
- 5-95% 无凝结
- 存储温度范围
- -20°至 60°
Standards & Approvals
- 滚动规格
- 可承受1.6 英尺/0.5 米高处 1000 次滚落
- 防护等级
- IP54
- 跌落规格
- 可承受从 4 英尺/1.2 米高处多次跌落到水泥地上(0°-40°)
- 采用 : Dolphin CT40|ScanPal EDA51
- 整体尺寸 : 无移动数据终端 185*77.8*147 毫米
- RFID 频段 : 美国:902-928 MHz|欧盟:865-868 MHz
- 蓝牙规格 : V.5.0 DIS 配置文件,BAS 配置文件 BLE
- 工作温度 : -10°至 40°
- 工作湿度 : 5-95% 无凝结
- 存储温度范围 : -20°至 60°
- 滚动规格 : 可承受1.6 英尺/0.5 米高处 1000 次滚落
- 防护等级 : IP54
- 跌落规格 : 可承受从 4 英尺/1.2 米高处多次跌落到水泥地上(0°-40°)