2D Barcode Scan Engines
Extended FlexRange™ EX30 2D 扫描引擎
近距离和超远距离读取范围:10 cm 至 20 m. 快速瞄准和扫描. 紧凑. 兼容 N670X、N660X 和 N360X 系列扫描引擎.
用于仓库和配送中心操作的 Extended FlexRange™ EX30 2D 全景深扫描引擎采用最新的快速自动对焦技术,能在 10 cm 至 20 m [4 英寸 至 66 英尺] 的范围内无缝读取条码。
仓库和配送中心运营经理需要可读取较近和较远距离条码的扫码解决方案,快速读取 10 cm 至 20 m [4 英寸至 66 英尺] 高的货架上的包装标签。EX30 具有 42°的广角读取范围和 20 m [66 英尺] 的读取距离,能满足这一关键要求。
操作员希望近距离和远距离读取模式能无缝切换。Extended FlexRange EX30 采用最新的快速自动对焦技术,对焦速度比前一代快数倍。基于该性能水平,操作员在整个距离范围内都不会感觉到读取延迟,可实现高效舒适的工作节奏。
其电气接口完全兼容霍尼韦尔的 N670X 系列、N660X 系列和 N360X 系列固定焦距的紧凑型扫描引擎。这种兼容性为客户提供了完整的扫码性能,从更好到最好,并能安装到相同的移动设备,从而最大限度减少设计时间和所需资源。可提供并口或 MIPI 接口,目前通常用于最新一代的处理器。
Extended FlexRange EX30 可通过使用设备主处理器的资源轻松嵌入运行在操作系统下的移动终端。霍尼韦尔允许客户将解码软件集成到解决方案中,通过消除硬件节省购置成本,并通过使用主处理器的功率来提高性能。
Extended FlexRange EX30 还可采用全新的霍尼韦尔 Gen7 DB 解码板,可轻松集成到无人机、移动配件和模块等非 OS (操作系统)设备。
特征
- 10 cm 至 20 m [4 英寸至 66 英尺] 的读取范围,使得单台设备即可无缝读取近距离和远距离条码。
- MIPI 接口兼容较新的处理器。
- 独特的嵌入式自动对焦技术可实现快速瞄准和扫描操作,助力提高作业效率。
- 13 mm x 30.5 mm x 22.2 mm [5.12 英寸 x 1.2 英寸 x 0.87 英寸] 的小巧尺寸,能更轻松地安装到纤细的移动终端中。
- 与霍尼韦尔 N670X 系列、N660X 系列和 N360X 系列完全兼容,缩短了集成时间,提高了设计灵活性。
- 灵活选择的解码软件或硬件(霍尼韦尔 Gen7 DB 解码板)选项允许集成到OS 和非 OS 支持的设备中。
应用领域
使用同一设备中扫描近距离和远距离条码,可在仓库和配送中心使用。