2D Barcode Scan Engines
N4680 系列紧凑型解码 2D 扫描引擎
一体式设计且完全解码的 2D 扫描引擎,采用霍尼韦尔最新的成像和解码技术。.
N4680 系列 2D 扫描引擎是霍尼韦尔的下一代紧凑型解码设备,提供 TTL 串口或 USB 接口型号,均配备行业标准的 12 针 ZIF 连接器。为方便使用之前型号(霍尼韦尔 N3680 系列)的客户无缝迁移,N4680 系列扫描引擎采用相同的机械尺寸,并提供相同的安装孔和电气引脚输出,可直接替换。对于使用 Gen5 5x00 和 EAxx 平台的老客户,N4680 系列提供了升级路径,以在更紧凑的一体式封装中提供更好的性能。
N4680 系列扫描引擎具有高达 6 m/s 的运动公差,图像捕获速率最高为 120 fps。强大的处理器速度提升 2.5 倍。这款设备采用霍尼韦尔最新的解码器平台,支持多种条码类型,包括 1D、2D 和 OCR。另外,还包括高级功能,支持读取印刷不良的条码和屏幕上的条码。这些属性使得 N4680 系列扫描引擎能有效用于无纸化、非接触式扫描,顺应当前发展趋势。
N4680 系列允许客户简单集成标准 TTL 串口或 USB 接口,外形紧凑,在处理额外的线缆和解码板时无机械设计问题。无论您是在寻找一个扫描引擎来处理扫描密集型应用(如许多手持终端),还是需要紧凑的外形来适应紧凑的机械设计,N4680 系列都能满足您的移动和固定应用要求。
特点与优势
- 直接替换具有相同电气和机械兼容性的霍尼韦尔 N3680 系列扫描引擎,但具有更高的运动公差,使客户能将设备设计为扫描密集型应用。
- 全集成的一体式设计扫描引擎,无需额外的解码板或主机解码器编程。N4680 系列不需要单独的 CPU 或操作系统即可集成到设备中。
- 敏捷性更好的全局快门,运动公差比卷帘快门高(全局快门为 6 m/s,而 卷帘快门 为 0.1 m/s)。
- 除条码以外,还支持其他功能,比如 OCR 和 TotalFreedom™。后者提供了一个开放系统架构,方便开发软件插件,以便实施增值的定制化功能,如霍尼韦尔的 EasyDL™。
- 较宽的工作温度范围,可提供应用灵活性。