Decoder Boards
霍尼韦尔 GEN7 DB 2D 解码板
占用空间非常小. 出色的运动公差. 处理器速度提升 2.5 倍. 较新的软件解码平台. 较宽的温度范围.
微型解码板
霍尼韦尔 Gen7 DB 解码板是畅销的 MINI DB 解码板的新一代版本。除了高性能和小巧外形,用户还将继续享受多项优势,比如支持最完整的条码符号、出色的运动公差,可成功读取所有类型的条码(包括印刷不良或智能手机屏幕上的条码)。霍尼韦尔 Gen7 DB 还可进行闪存升级,确保持续创新和支持。
客户可选择 TTL 串口或 USB 接口,通过板到板、卡入式安装设计,使用额外的压装螺钉将其安装到主板上。这种“无线”解决方案无需额外布置软电缆和连接器,还能缩减体积。
霍尼韦尔 Gen7 DB 具有 -30°C 至 60°C [-22°F 至 140°F] 的较宽工作温度,与高性能 N670X 系列扫描引擎的工作温度范围相匹配。
霍尼韦尔 Gen7 DB 完全向后兼容 MINI DB 解码板,共享相同的电气引脚输出和机械安装,方便将当前设计平滑迁移到新的霍尼韦尔 GEN7 DB 平台。搭配 N670X 系列和 Extended FlexRange EX30 扫描引擎使用时,客户能轻松地将完整的 2D 成像解决方案嵌入到狭小空间中,提供了优异的设计灵活性和集成性。
特征
- 紧凑的外形可留出更多空间以集成其他技术,最大限度减少调整,从而加快设计并降低总成本。
- 电气和机械特性与 MINI DB 兼容,支持霍尼韦尔最新的光学产品。
- 除了条码,还支持其他功能,比如 OCR 和 TotalFreedom,提供了一个开放系统架构,便于开发软件插件以提供增值的定制化功能,如霍尼韦尔的 EasyDL™。
- 较宽的工作温度范围,可提供应用灵活性。
- 包括可优化性能的霍尼韦尔的最新解码库。