语音设备与耳机
霍尼韦尔 Voice A720x 移动设备
霍尼韦尔 Voice A720x 移动设备
霍尼韦尔语音 是 AIDC 的催化剂,可实现久经验证的性能改善,借助我们灵活而强大的技术优化您的 AIDC 运营,同时最大限度地利用现有的 IT 投资。实践证明,霍尼韦尔 Voice A700x 移动设备具有以下革命性的好处:•....将生产率提高 30% 以上•....纠正多达 80% 的拣选错误•....订单准确率高达 99.99%•....员工流失率降低 30%•....工人安全性最多可提高 20%•....培训时间减少高达 85%•....工作人员可以使用母语(目前支持 40 多种语言)
- 易于佩戴和使用:可以安装在汽车上以增加操作灵活性:与有线或无线打印和扫描集成
- 专为承受严酷的工业环境而设计:能够在恶劣条件下长时间使用,例如冷藏设施和高温仓库
- 向后兼容以前的霍尼韦尔语音设备,可轻松进行技术更新:Web 管理工具可与您首选的网络管理器集成
霍尼韦尔 Voice A700x 可穿戴移动设备将您与霍尼韦尔 Voice 系统相连接。坚固耐用的人体工学设备是集成语音解决方案的一部分,包括降噪耳机、定向麦克风和强大的语音识别软件。这款先进的“文本到语音”和“语音到文本”软件支持您的工作人员和数据管理系统相互通信。作为霍尼韦尔 Voice 解决方案的一部分,我们的可配戴设备是结构化工作的理想选择,包括:•....维护和检查。在汽车、卡车和车队以及航空运营方面,霍尼韦尔 Voice 可以与来自主机数据系统的信息无缝集成,提供更高水平的数据记录和合规性。•....仓库和配送中心。我们的无缝集成解决方案可实现免提语音引导的工作流,例如,拣货、接收、上架和库存补货。Voice 可穿戴移动设备有多种配置,从入门级解决方案,到支持无线和有线 Vocollect 耳机和认证有线外围设备的高级型号。每个语音设备都为您提供两个持久的电池选项,帮助消除与更换电池相关的工作中断:•....标准电池,预计可续航 14 小时,以及 •....大容量电池,预计可续航 24 小时——是冷冻环境的绝佳选择超过 25 年以来,我们的语音解决方案经证实推动了生产率、准确性、安全及工作满意度方面的绩效提升。
尺寸
- 整体尺寸
- 135.6 × 64.1 × 42.1 毫米
- 5.3 × 2.5 × 1.7 英寸
Network
- 蓝牙规格
- 2 类蓝牙 v4.2 +/BTLE
Environmental
- 最高工作湿度
- 1
- 工作温度
- -22°F 至 122°F
- -30°C 至 50°C
- 存储温度范围
- -40°C 至 70°C
- -40°F 至 158°F
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 可承受从 1.8 米(6 英尺)高处跌落到钢板上 12 次
- 可承受从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到钢板上 24 次
- 防护等级
- IP67
尺寸
- 整体尺寸
- 135.6 × 64.1 × 42.1 毫米
- 5.3 × 2.5 × 1.7 英寸
Network
- 蓝牙规格
- 2 类蓝牙 v4.2 +/BTLE
Environmental
- 最高工作湿度
- 1
- 工作温度
- -22°F 至 122°F
- -30°C 至 50°C
- 存储温度范围
- -40°C 至 70°C
- -40°F 至 158°F
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 可承受从 1.8 米(6 英尺)高处跌落到钢板上 12 次
- 可承受从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到钢板上 24 次
- 防护等级
- IP67
- 整体尺寸 : 135.6 × 64.1 × 42.1 毫米|5.3 × 2.5 × 1.7 英寸
- 蓝牙规格 : 2 类蓝牙 v4.2 +/BTLE
- 最高工作湿度 : 1
- 工作温度 : -22°F 至 122°F|-30°C 至 50°C
- 存储温度范围 : -40°C 至 70°C|-40°F 至 158°F
- 跌落规格 : 可承受从 1.8 米(6 英尺)高处跌落到钢板上 12 次|可承受从 1.5 米(5 英尺)高处跌落到钢板上 24 次
- 防护等级 : IP67