语音设备与耳机
霍尼韦尔 Voice SL-14 有线耳机
霍尼韦尔 Voice SL-14 有线耳机
在配送的世界里,物流的改进都是用秒来衡量的,团队成员承受不起错过任何一个任务,也承受不起重复回应的负担,这些都会导致延迟。霍尼韦尔 Voice™: 语音识别有线耳机可为您提供分秒必争的最苛刻的工业环境内所需的性能。
- 所有霍尼韦尔 Voice 语音识别有线耳机已针对霍尼韦尔 Voice A500 和 A720 移动设备进行优化,还有专为特定环境下作业而打造的型号。
- 霍尼韦尔 Voice SL-14 有线耳机采用轻巧的脑后式配置,适用于有特殊头罩、发型或帽子(包括安全帽)的工作人员。
- 在充满挑战的冷库/冷藏环境中,霍尼韦尔 Voice 有线耳机的设计意味着它们可以承受极低的温度,并且在穿着防护服时可以舒适地佩戴。
- 所有霍尼韦尔 Voice 有线耳机在最低和最高工作温度下经历了 15 次从 2.1 米(7 英尺) 高处的跌落测试,以及 50 次从 1.8 米(6 英尺) 高处的跌落测试。
- 霍尼韦尔语音识别耳机专门为霍尼韦尔 Voice 语音应用而设计,提供有线选项,可满足冷冻室环境、高噪声环境和佩戴安全帽的工作人员的独特需求。
专为干燥及环温环境(非冷冻库,低湿度)而设计的极为轻便、轻工业级、不可维修的耳机。
功能
- 产品类型
- 耳机
- 采用
- Vocollect A720
- Vocollect A500
- 应用
- 配送
Network
- 蓝牙规格
- 不适用
- 无线电通信
- 不适用
Environmental
- 工作温度
- - 32 - 122 °F
- 0 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 在最低和最高工作温度下,可承受从 2.1 米(7 英尺)高处跌落 15 次;以及从 1.8 米(6 英尺)高处跌落 50 次
- 防护等级
- IP54
功能
- 产品类型
- 耳机
- 采用
- Vocollect A720
- Vocollect A500
- 应用
- 配送
Network
- 蓝牙规格
- 不适用
- 无线电通信
- 不适用
Environmental
- 工作温度
- - 32 - 122 °F
- 0 - 50 °C
- 存储温度范围
- - 40 - 158 °F
- - 40 - 70 °C
Standards & Approvals
- 跌落规格
- 在最低和最高工作温度下,可承受从 2.1 米(7 英尺)高处跌落 15 次;以及从 1.8 米(6 英尺)高处跌落 50 次
- 防护等级
- IP54
- 产品类型 : 耳机
- 采用 : Vocollect A720|Vocollect A500
- 应用 : 配送
- 蓝牙规格 : 不适用
- 无线电通信 : 不适用
- 工作温度 : - 32 - 122 °F|0 - 50 °C
- 存储温度范围 : - 40 - 158 °F|- 40 - 70 °C
- 跌落规格 : 在最低和最高工作温度下,可承受从 2.1 米(7 英尺)高处跌落 15 次;以及从 1.8 米(6 英尺)高处跌落 50 次
- 防护等级 : IP54