安全吊带、安全带和附件
Miller Revolution 系列安全带
风电专用全身式安全带,带背部 • D • 型环,胸前部织带挂环,配有定位腰带 • ; • 符合标准: • EN361 / EN358 / EN813 / ANSI A10.32 / ANSI Z359-2007 / CSA Z259.11 / OSHA 1910.66, 1926.502.
主要特点
•背部搭载ErgoArmorTM装甲,其材质可随活动自由变形,并有效
保护安全带本身及工人背部不受磨损,并可选择装配可拆卸式腰
部护板
•织带材质为DualTechTM形状记忆材料,可提供更佳的舒适
性、强度和耐磨性
•依据人体工程学设计的枢轴结点(PivotLink)与合扣(Cam buckle)
设计,方便活动、调整与穿脱
•符合标准:EN361 / EN358 / EN813 / ANSI A10.32 / ANSI Z359-
2007 / CSA Z259.11 / OSHA 1910.66, 1926.502
建议的行业/用途
- 其他
- 农业
- 化学
- 建筑业
- 消防
- 食品服务
- 林业
- 政府部门
- 执法部门
- 制造业
- 医疗
- 军队
- 矿业
- 市政服务
- 石油和天然气
- 制药业
- 钢铁和五金
- 运输业
- 公用事业
- 焊接
- 核工业
职业危害
- 从高处坠落