商用及民用气体探测
301C Controller
301C 采用了易于安装和操作的设计,能够不间断监控有毒气体、可燃气体以及氧气危害。 • 规格一览 • 电源要求: 17-27 VAC,24-38 VDC,500 mA • 尺寸: 11 (宽) x 8 (高) x 2.8 (深) 英寸 (28 x 20.3 x 7 厘米) • 重量: 2.4 磅。 (1.1 千克)
产品概述
301C 采用可寻址的 RS-485 Modbus 通讯协议,通过只需 2 对线的菊花链布线即可连接 3 个输入通道上多达 96 个变送器。这可简化安装,进而降低成本。301C 的分区和求平均值功能可显著降低运行和维护成本。
分区/求平均值
301C 控制器具有独特的分区功能,可对多个传感器读数求平均值并进行比较。分区可确保在单个变送器记录的局部短暂波动不会激活继电器,从而降低运行成本。例如,在停车场内怠速运行的汽车可能会在局部范围内增加邻近变送器的读数。分区不会因临时局部波动而激活风扇,可在某个区域的平均读数超过设定值之前限制继电器被激活。这一功能可减少风扇运行时间,从而减少能源使用和磨损。301C 可管理覆盖多达 96 个变送器和 50 个无线变送器的三条 Modbus 通道的输入,这些变送器最多可与 126 个区域相关联。变送器可隶属数量不限的区域,因而具有最大的操作和控制灵活性。
其他特点和优点:易于使用
- 免维护
- 易于使用
- 自动快速自检和预热
- 连续的字母数字显示屏
价格便宜、性能可靠
- 安装成本低
- 最多允许 126 个分区组,节约能源并延长风扇 和继电器的使用寿命
- 使用可编程锁定报警器可管理多达 768 个事件
- 与 Modbus 兼容;可选 BACnet/IP
- 可互换变送器能够探测到各种不同气体
- 可扩展至最多处理 96 个变送器或继电器模块以及多达 50 个 Vulcain 301W 无线传感器
- 可编程时间延迟
- 集成式计时钟可为系统运行进行时序安排
- 完整的视觉指示灯和集成式 65dBA 报警级别
- 完全可编程继电器(可设置为故障安全或其他)
- 以耐用工业外壳形式提供
- 数据记录选项
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
301C Controller Wiring Details
application/pdf 212.71 KB
5/25/2021
212.71 KB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
E3Point,301C Controller Brochure
application/pdf 794.45 KB
5/25/2021
794.45 KB
301AP Annunciator Panel,Manning EC-FX-NH3,E3Point,301R Relay Module,301C Controller Product Guide
application/pdf 1016.7 KB
5/25/2021
1016.7 KB
E3Point,301EM-20 Controller,301C Controller Brochure
application/pdf 1.59 MB
5/25/2021
1.59 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
301C Controller Network Examples
application/pdf 410.35 KB
5/25/2021
410.35 KB
301C Controller Product Submittal
application/pdf 362.32 KB
5/25/2021
362.32 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
301AP Annunciator Panel,Manning EC-FX-NH3,E3Point,301R Relay Module,301C Controller Product Guide
1016.7 KB
5/25/2021
1016.7 KB
E3Point,301EM-20 Controller,301C Controller Brochure
1.59 MB
5/25/2021
1.59 MB
Image
SKU
Description
301-C-DLC
301-C
301-C控制器
301-ADI
301C24-DLC
301-C-DLC-BIP
301-C-DLC-BIP带有数据日志控制器, BACnet/IP输出