高科技和半导体
ACM 150 FT-IR 集中式气体监控系统
多点气体探测可实现更高的安全性和性能。 • 规格一览 • 分析方法:连续扫描 FT-IR (傅里叶变换红外)分析仪 • 气体单元路径:5.0 米路径长度 • 扫描速度:≤ 15 秒点
ACM 150 为您带来集中式气体监控系统内的最新 FT-IR 技术,令您享有众多优势:
- 多达 40 个测量点可集中至一台设备上,设备可以是过程工具、气体和化学品存储设备、气柜、配电箱、排放测量和环境空气监测设备等。
- 每个测量点可探测多达 15 种气体,降低了您在每个点监测每种气体的成本。
- 自诊断程序可检测故障和紧急报警,省去了许多维修电话。
- 通讯选项可满足您独特的场地需求(Lonworks®、ControlNet™、Modbus® 和 Profibus®)
ACM150 采用全新设计的 FT-IR 工作台,不仅可为许多气体提供更好的 LDL(探测下限),而且能降低仪器使用寿命内的维护和保养要求,从而能够满足贵公司提高生产力的需求。
选择 ACM150 可提高安全性和性能,并降低每点监测成本。
其他特点和优点
将气体探测功能集成至一台设备
- 几乎可探测工业生产过程中的任何气体、化学品或气味*
- 可按顺序探测多达 40 个测量点
- 具有 80 个可配置中继站,可增强灵活性
- 密封铝制壳体可防止水分侵入,保护关键内部组件
- 双红外扫描技术可确保可靠的性能并减少误报
- 优化的内置测量/自诊断功能可省去现场气体校准工作
- 干燥剂更换周期为 3 至 5 年
- 可对最多 4 个测量点进行复合采样,测量速度更快
- 具有不锈钢结构的气体单元易于维护,可减少停机时间
- 更好的 SNR 性能可降低 LDL 测量值
- 超快处理器提高了响应时间
- 易于使用的大型触摸屏界面
- 灵活的通讯选项