工业固定产品
Searchpoint Optima Plus 点红外气体探测器
经认证可用于潜在爆炸性危险环境的红外点烃类气体探测器。 • 规格一览 • 材质: 316 不锈钢 • 响应时间: T50 < 3 秒,T90 < 4 秒(甲烷) • 运行和认证环境: -40° 至 + 65°C 温度范围
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell Analytics 在点红外气体探测领域具有超过 40 年的设计、制造、安装和维护经验。到目前为止,在世界范围安装了超过 100,000 台红外点烃类气体探测器,该设备已广泛用于从轻工业到最苛刻的近海环境等各个领域中。
Searchpoint Optima Plus 是一种经认证可用于潜在爆炸性危险环境的红外点烃类气体探测器。此设备采用的红外探测原理可提供最快的响应速度和故障保护操作,不仅可确保与您的工厂兼容,保障人员安全,而且可确保您的生产过程实现运行时间最大化。与传统的电催化气体探测器相比,减少了日常维护,并能使拥有成本保持在较低水平。先进的内部故障诊断和防误报算法的开发确保了 Searchpoint Optima Plus 在运行连续性方面具有最高水平。
典型应用
海上石油和天然气平台、浮式生产储存卸货装置 (FPSO)、油轮、陆上石油和天然气码头、精炼厂、液化天然气/液化石油气灌装工厂、气体压缩机/计量站、燃气轮机发电厂、溶剂印刷和涂装厂。
可对 100 多种气体和蒸汽进行校准。有关 Searchpoint Optima Plus 可探测的气体和蒸汽清单,请联系您当地的经销商。
Additional Features and Benefits:
为何 Searchpoint Optima Plus 是您的正确选择……
- 全球安装数量超过 100,000 台,积累了丰富经验
- 可靠性提高
- 可选择 HART® 4-20mA 输出
- 可探测多种烃类气体(包括溶剂)
- 无运动部件,可靠性提高
- 采用自补偿光学部件,稳定性提高
- 不受长期组件偏移影响
- 远程高功能气体测试设备
- 经认证可用于北美和欧洲的危险区域
- 防误报功能增强
- 具有受污染光学部件报警功能,正常运行时间增加
- 动态加热控制系统可确保光学部件无冷凝
- 可发现任何故障
- 诊断功能经过改进
- 内置事件记录功能
- 功耗降低
- 通过了许多危险区域分类表认证,其中包括: UL、CSA、ATEX、IECEx 等
为何采用红外线?
- 故障保护操作
- 快速响应
- 日常维护减少
- 不受催化毒物影响
- 使用期限长
- 可在惰性气氛中工作