工业固定产品
Sensepoint XCD
变送器可对潜在爆炸性危险环境(包括室内和室外)中的可燃气体、有毒气体和氧气危害提供全面监控。 • 规格一览 • 输入电压范围:16 至 32 VDC(标称电压为 24 VDC) • 通讯:RS485、MODBUS RTU • 认证温度范围:40° 至 +149°F(-40° 至 +65°C)
产品概述
Sensepoint XCD 配备有毒气体和氧气传感器,目前已具有远程监控功能。该产品的远程监控功能在使用中具有优异的灵活性,可用于难以触及的位置或需要将变送器和传感器分开放置的区域。远程有毒气体和氧气传感器最远可安装在距离变送器 100 英尺(30 米)远的位置,即使在难以探测、富有挑战性的环境中(包括应用探测点位于不易触及或无法看到探测器的地点——比如在很高或很低的隐蔽区域,或正被监控的房屋的外部),Sensepoint XCD 也能提供强大的监控解决方案。
Sensepoint XCD 易于使用。
将传感器插入变送器的底部即可,随后变送器会根据需要自动进行配置。用户无需打开设备,仅使用 LCD 和磁性开关即可更改探测器的操作。实现了单人非侵入式操作,并减少了日常的维护时间和成本。
即使在较远的距离,三色背光液晶显示器也可清晰、一目了然地显示设备状态。稳定的绿色背光指示正常运行状态,闪烁的黄色背光指示故障状态,而闪烁的红色背光则指示报警状态。
提供的所有探测器都经过预先配置,其中包括两个可编程报警继电器、一个可编程故障继电器和工业标准级 4-20 毫安输出(可选择漏型或源型),以及 MODBUS 通讯接口。使用变送器的液晶显示器和非侵入式磁性开关即可调节级别、量程、继电器动作、报警设定值以及探测器电子标签号码。调节过程会自动抑制输出,从而减小维护过程中控制面板发生误报的风险。
Sensepoint XCD 配备有毒气体和氧气传感器,目前已具有远程监控功能。该产品的远程监控功能在使用中具有优异的灵活性,可用于难以触及的位置或需要将变送器和传感器分开放置的区域。远程有毒气体和氧气传感器最远可安装在距离变送器 100 英尺(30 米)远的位置,即使在难以探测、富有挑战性的环境中(包括应用探测点位于不易触及或无法看到探测器的地点——比如在很高或很低的隐蔽区域,或正被监控的房屋的外部),Sensepoint XCD 也能提供强大的监控解决方案。
Sensepoint XCD 易于使用。
将传感器插入变送器的底部即可,随后变送器会根据需要自动进行配置。用户无需打开设备,仅使用 LCD 和磁性开关即可更改探测器的操作。实现了单人非侵入式操作,并减少了日常的维护时间和成本。
即使在较远的距离,三色背光液晶显示器也可清晰、一目了然地显示设备状态。稳定的绿色背光指示正常运行状态,闪烁的黄色背光指示故障状态,而闪烁的红色背光则指示报警状态。
提供的所有探测器都经过预先配置,其中包括两个可编程报警继电器、一个可编程故障继电器和工业标准级 4-20 毫安输出(可选择漏型或源型),以及 MODBUS 通讯接口。使用变送器的液晶显示器和非侵入式磁性开关即可调节级别、量程、继电器动作、报警设定值以及探测器电子标签号码。调节过程会自动抑制输出,从而减小维护过程中控制面板发生误报的风险。
其他特点和优点:
一体式气体监控解决方案
• 提供可燃气体(催化或红外)、有毒气体和氧气版本
• 适合于全新或改造应用以及室内外应用
• 可选不锈钢或铝制防爆外壳
• 以 IP66 为标准
成熟可靠的传感器技术
• SurecellTM 电化学传感器
• 防毒红外传感器
• 抗毒催化珠传感器
• 长寿命传感器
全球认证
• 美国和拉丁美洲、欧洲、加拿大以及亚洲
• 符合 UL、INMETRO、ATEX、IECEx、CSA、KTL、PA、GB 和 CCCF 标准
易于使用
• 用户友好型直观三色背光显示器,可显示数字、柱状图和图标
• 可使用磁性开关进行完全配置
• 可选择远程传感器安装方式
• 可选漏型或源型 4-20mA 输出
• 维护过程中可自动抑制输出
• MODBUS 通讯系统可实现远程诊断/配置
具有成本效益
• 通用变送器平台
• 所需培训最少
• 备件减少
• 非侵入式单人操作
• 插入式传感器可更换
• MODBUS 多点布置选择可节省布线
安装简单
• 可移除插入式显示模块来访问终端区
• 一体式安装支架
• 2 x M20 或 ¾” NPT 电缆/导管接口
• 可拆卸插头/插座式接线端子,
• 可切换漏型/源型输出,以适合最佳接线布局
• 一体式安装板可连接至表面、水平或垂直管道
一体式气体监控解决方案
• 提供可燃气体(催化或红外)、有毒气体和氧气版本
• 适合于全新或改造应用以及室内外应用
• 可选不锈钢或铝制防爆外壳
• 以 IP66 为标准
成熟可靠的传感器技术
• SurecellTM 电化学传感器
• 防毒红外传感器
• 抗毒催化珠传感器
• 长寿命传感器
全球认证
• 美国和拉丁美洲、欧洲、加拿大以及亚洲
• 符合 UL、INMETRO、ATEX、IECEx、CSA、KTL、PA、GB 和 CCCF 标准
易于使用
• 用户友好型直观三色背光显示器,可显示数字、柱状图和图标
• 可使用磁性开关进行完全配置
• 可选择远程传感器安装方式
• 可选漏型或源型 4-20mA 输出
• 维护过程中可自动抑制输出
• MODBUS 通讯系统可实现远程诊断/配置
具有成本效益
• 通用变送器平台
• 所需培训最少
• 备件减少
• 非侵入式单人操作
• 插入式传感器可更换
• MODBUS 多点布置选择可节省布线
安装简单
• 可移除插入式显示模块来访问终端区
• 一体式安装支架
• 2 x M20 或 ¾” NPT 电缆/导管接口
• 可拆卸插头/插座式接线端子,
• 可切换漏型/源型输出,以适合最佳接线布局
• 一体式安装板可连接至表面、水平或垂直管道
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensepoint XCD Technical Manual
application/pdf 10.52 MB
5/25/2021
10.52 MB
Industrial Fixed Gas and Flame Detection Product Guide
application/pdf 8.69 MB
5/25/2021
8.69 MB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Flammable, Toxic and Oxygen Gas Detector for Industrial Applications
application/pdf 334.65 KB
5/25/2021
334.65 KB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
证书
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0223
application/pdf 357.73 KB
7/27/2021
357.73 KB
Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate BAS 08.0073
application/pdf 356.28 KB
7/27/2021
356.28 KB
Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170088
application/pdf 525 KB
7/27/2021
525 KB
Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170087
application/pdf 526.8 KB
7/27/2021
526.8 KB
Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0316X
application/pdf 356.47 KB
5/25/2021
356.47 KB
Sensepoint XCD Transmitter ATEX CE EU Declaration of Conformity
application/pdf 472.96 KB
5/25/2021
472.96 KB
Sensepoint XCD Sensor ATEX CE EU Declaration of Conformity
application/pdf 276.19 KB
5/25/2021
276.19 KB
Sensepoint XCD Transmitter EC-Type Examination Certificate
application/pdf 2.66 MB
5/25/2021
2.66 MB
Sensepoint Combustible ppm Gas Sensor ATEX CE EU Declaration of Conformity
application/pdf 418.86 KB
5/25/2021
418.86 KB
Sensepoint XCD Transmitter ATEX CE EU Declaration of Conformity
application/pdf 293.86 KB
5/25/2021
293.86 KB
Sensepoint Combustible ppm Gas Sensor ATEX CE EU Declaration of Conformity
application/pdf 440.74 KB
5/25/2021
440.74 KB
SensePoint XCD H2S Marine DNV Certificate
application/pdf 180.94 KB
5/25/2021
180.94 KB
Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate IECEx BAS 08.0104X
application/pdf 358.33 KB
5/25/2021
358.33 KB
Sensepoint XCD Sensor ATEX CE EU Declaration of Conformity
application/pdf 495.53 KB
5/25/2021
495.53 KB
Sensepoint XCD Gas Head EC-Type Examination Certificate
application/pdf 1.71 MB
5/25/2021
1.71 MB
其他
名称
描述
文件大小
日期
大小
dnvgl_xcd_flir_ectype_cert_module_b_medb00002dm_rev1.pdf
application/pdf 419.47 KB
5/25/2021
419.47 KB
dnvgl_xcd_02_and_flam_ectype_cert_medb9755.pdf
application/pdf 907.55 KB
5/25/2021
907.55 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0223
357.73 KB
7/27/2021
357.73 KB
Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate BAS 08.0073
356.28 KB
7/27/2021
356.28 KB
Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170088
525 KB
7/27/2021
525 KB
Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170087
526.8 KB
7/27/2021
526.8 KB
dnvgl_xcd_flir_ectype_cert_module_b_medb00002dm_rev1.pdf
419.47 KB
5/25/2021
419.47 KB
Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0316X
356.47 KB
5/25/2021
356.47 KB
Sensepoint XCD Transmitter ATEX CE EU Declaration of Conformity
472.96 KB
5/25/2021
472.96 KB
Sensepoint XCD Sensor ATEX CE EU Declaration of Conformity
276.19 KB
5/25/2021
276.19 KB
Sensepoint XCD Transmitter EC-Type Examination Certificate
2.66 MB
5/25/2021
2.66 MB
dnvgl_xcd_02_and_flam_ectype_cert_medb9755.pdf
907.55 KB
5/25/2021
907.55 KB
Sensepoint Combustible ppm Gas Sensor ATEX CE EU Declaration of Conformity
418.86 KB
5/25/2021
418.86 KB
Sensepoint XCD Transmitter ATEX CE EU Declaration of Conformity
293.86 KB
5/25/2021
293.86 KB
Sensepoint Combustible ppm Gas Sensor ATEX CE EU Declaration of Conformity
440.74 KB
5/25/2021
440.74 KB
Flammable, Toxic and Oxygen Gas Detector for Industrial Applications
334.65 KB
5/25/2021
334.65 KB
SensePoint XCD H2S Marine DNV Certificate
180.94 KB
5/25/2021
180.94 KB
Industrial Fixed Gas and Flame Detection Product Guide
8.69 MB
5/25/2021
8.69 MB
Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate IECEx BAS 08.0104X
358.33 KB
5/25/2021
358.33 KB
Sensepoint XCD Sensor ATEX CE EU Declaration of Conformity
495.53 KB
5/25/2021
495.53 KB
Sensepoint XCD Gas Head EC-Type Examination Certificate
1.71 MB
5/25/2021
1.71 MB
Image
SKU
Description
XCDRTDKIT
SPXCDULNS2M
SPXCDULNRXM
固定式可燃气探测器,XCD
SPXCDULNS2RM
SPXCDULNS2R
SPXCDULNS2