工业固定产品
Unipoint 控制器
使用 DIN 导轨安装的控制器允许您将可燃气体、有毒气体或氧气探测集成到控制系统中。 • 规格一览 •
产品概述
Unipoint 可以方便地安装到任何塑料或金属外壳中,可在室内或室外甚至是潜在爆炸性危险环境中使用。添加一种 Honeywell Analytics 系列可燃气体、有毒气体或氧气探测器后,可对系统进行配置,使其能够监控各种应用中的气体,从停车场和锅炉房到分析器棚或海上设施的起重机驾驶室。
有两个版本的 Unipoint 可用,一种可用于毫伏电桥催化珠型可燃气体探测器,而另一种可用于任何 2 或 3 线 4-20mA 型气体探测器。使用一个特制的插座(已提供),Unipoint 可以很容易地安装到 DIN 导轨上,插座同时还可将电源连接到周围的设备上。使用可拆卸端子接头可以方便地更换单个 Unipoint 控制器,不会影响其他设备。
使用夹具将多个 Unipoint 夹到一起,可以构建小型到中型的监控解决方案。每台设备均包括内置式声音/视觉报警器、三个可编程报警继电器和一个故障继电器。气体浓度和系统状态在背光液晶显示器上显示,同时每个控制器都是完全可编程类型,用户可通过直观的按键操作菜单系统进行操作。可对配置菜单设置密码保护,以阻止未授权访问。此外,远程输入允许接受、重置和抑制报警,而无需打开放置 Unipoint 的外壳。
其他特点和优点:
有两个版本的 Unipoint 可用,一种可用于毫伏电桥催化珠型可燃气体探测器,而另一种可用于任何 2 或 3 线 4-20mA 型气体探测器。使用一个特制的插座(已提供),Unipoint 可以很容易地安装到 DIN 导轨上,插座同时还可将电源连接到周围的设备上。使用可拆卸端子接头可以方便地更换单个 Unipoint 控制器,不会影响其他设备。
使用夹具将多个 Unipoint 夹到一起,可以构建小型到中型的监控解决方案。每台设备均包括内置式声音/视觉报警器、三个可编程报警继电器和一个故障继电器。气体浓度和系统状态在背光液晶显示器上显示,同时每个控制器都是完全可编程类型,用户可通过直观的按键操作菜单系统进行操作。可对配置菜单设置密码保护,以阻止未授权访问。此外,远程输入允许接受、重置和抑制报警,而无需打开放置 Unipoint 的外壳。
其他特点和优点:
典型应用
- 小型和中型集成系统
- 定制控制箱和面板
- 无人设备室
- 锅炉房
- 暖通空调系统
- 分析器室
- 停车场
- 起重机驾驶室
- 实验室
易于使用
- 超清晰背光显示器
- 系统状态代码
- 内置声光报警
- 直观菜单系统
- 简单按键操作
- 远程接受、重置和抑制输入
易于安装
- TS35(‘高帽’)DIN 导轨安装
- 可拆卸端子接头
- 易于访问所有终端
- 增加的设备夹在一起
整体运行
- 3 线毫伏电桥,2 和 3 线 4-20 毫安输入
- 直流操作
- 3 x 报警继电器
- 1 个系统故障继电器
- 现场抑制输入(mA 版)
- 量程、单位和校准可完全由用户编程设定
- 继电器可配置为通电、断电、锁定或非锁定, 报警继电器开/关延时
- 与多种气体探测器兼容
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Unipoint Controller Operation Instructions
application/pdf 855.17 KB
5/25/2021
855.17 KB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Unipoint Controller Order Information
application/pdf 4.3 MB
5/25/2021
4.3 MB
证书
名称
描述
文件大小
日期
大小
Unipoint Controller CE EU Declaration of Conformity
application/pdf 257.79 KB
5/25/2021
257.79 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Unipoint Controller CE EU Declaration of Conformity
257.79 KB
5/25/2021
257.79 KB
Unipoint Controller Operation Instructions
855.17 KB
5/25/2021
855.17 KB
Image
SKU
Description
2306B2000
固定式气体控制器,UNIPOINT
2306B3030
固定式,电源接头,UNIPOINT
2306B3010
固定式,盲板,UNIPOINT
2306B1000
固定式气体控制器,UNIPOINT
ZDINPSUX1
2306B3020
固定式,导轨插座,UNIPOINT