触力传感器
FSA 系列
支持 N、lb、g 和 kg 测力单位。放大式、补偿式。模拟或数字(SPI 或 I<sup>2</sup>C)输出
FSA 系列是压阻式触力传感器,能够在指定的满量程压力跨度和温度范围内读取成比例的模拟或数字输出的压力读数。该系列利用板载的专用集成电路 (ASIC) 针对传感器零位、灵敏度、温度系数和非线性执行全面校准和温度补偿。
直接机械耦合,便于轻松实现与该传感器的连接;使用软管、隔膜或柱塞进行耦合,提供可重复性能和与应用的可靠机械连接。此封装还提供出色的抗腐蚀性能,并可隔离外部包装压力。全部产品均按照 ISO 9001 标准设计和制造。
为客户创造价值
FSA 系列提供模拟和数字输出、多种触力传感范围以及更高耐用性和精度,可满足客户对补偿型、放大型触力传感器的要求。该系列的灵活设计提供覆盖宽工作温度范围的多种标准配置。
优势
- 多种触力值范围,使客户可选择相应压力范围来最大化灵敏度并提升系统分辨率/性能
- 过压性能提供更高耐用性,适用于可能存在过压的应用
- 更高精度可防止由压力非线性、触力迟滞和非重复性引起的所有错误
- 总误差带提升系统性能
- 数字输出降低转换要求并可轻松与微处理器直接连接,进一步提升性能
- 诊断功能使用户可通过检测传感器内的电气路径是否断裂或缩短,来确定传感器是否正常工作
- 电源电压为客户提供在应用内设计的灵活性