Medical Gas Sensors
OOI (Envitec)
适合工业气体分析仪的无铅氧传感器。更高的精度和可靠性(2011/65/EU)。严格按照 EN ISO 13485 标准设计和制造。对二氧化碳具有优异的选择性
迈入无铅未来:霍尼韦尔结合自身创新技术和工程专业知识,开发了无铅氧传感器系列。霍尼韦尔无铅 O2 传感器可一对一直接替换,无需重新设计应用程序。这种创新是由欧洲法规推动的,旨在满足 RoHS 监管要求,因为 2021 年 7 月之后不允许使用含铅氧传感器。
公司以值得信赖的先进的生产方法和工艺流程生产用于工业气体分析仪的氧传感器。它们拥有同样出色的质量、优异的信号稳定性和精确的读数。这些传感器可测量氧分压,设计用于监测工业和医院的供气设备(既不用于个人保护,也不用于监测与患者直接接触的医疗呼吸空气)。
EnviteC 的研发始终以客户和市场需求为导向,注重识别并优化可持续产品解决方案。
霍尼韦尔的 EnviteC