Proximity Sensors
通用航空航天接近传感器 (GAPS) 系列
适合通用航空航天应用。带可选诊断功能的航空航天接近传感器。气密密封。平台解决方案。可配置
其他
- MTBF
- 500,000 飞行时间
- 量程 Ga/Gd
- 1.75 mm/2.75 mm [0.069 英寸/0.108 英寸]
- 2.00 mm/3.00 mm [0.078 英寸/0.118 英寸]
- 2.25 mm/3.25 mm [0.088 英寸/0.128 英寸]
- 2.50 mm/3.50 mm [0.098 英寸/0.138 英寸]
- 端子
- D38999/25YA98PA
- D38999/25YA98PN
- 传感头直径
- 13.5 mm [0.53 英寸]
- 硬件
- 无
- 目标材料
- 以 H1025 条件进行热处理的 17-4 PH 不锈钢
- 外形规格
- 内联、圆柱形螺纹
- 直角型、圆柱形螺纹
- 目标尺寸
- 25 mm x 18 mm x 3 mm 的矩形目标物
- 尾纤长度
- 不适用
- 電介質強度
- 1000 Vdc/750 Vac,1 分钟
- 外体材料
- 不锈钢
- 电输出型
- 3线式、集电极开路输出、常开
- 重量
- 60 g 至 150 g
- 目标响应时间
- 5 ms
- 感应距离
- 最大 3.5 mm
- 电源电压
- 12 Vdc 至 32 Vdc(输入)
- 感应面
- Inconel®
- 工作温度
- -55°C 至 115°C [-67°F 至 239°F]
- 绝缘电阻
- 50 Vdc 时,最小 200 mOhm
- 供电电流
- <10 mA
其他
- MTBF
- 500,000 飞行时间
- 量程 Ga/Gd
- 1.75 mm/2.75 mm [0.069 英寸/0.108 英寸]
- 2.00 mm/3.00 mm [0.078 英寸/0.118 英寸]
- 2.25 mm/3.25 mm [0.088 英寸/0.128 英寸]
- 2.50 mm/3.50 mm [0.098 英寸/0.138 英寸]
- 端子
- D38999/25YA98PA
- D38999/25YA98PN
- 传感头直径
- 13.5 mm [0.53 英寸]
- 硬件
- 无
- 目标材料
- 以 H1025 条件进行热处理的 17-4 PH 不锈钢
- 外形规格
- 内联、圆柱形螺纹
- 直角型、圆柱形螺纹
- 目标尺寸
- 25 mm x 18 mm x 3 mm 的矩形目标物
- 尾纤长度
- 不适用
- 電介質強度
- 1000 Vdc/750 Vac,1 分钟
- 外体材料
- 不锈钢
- 电输出型
- 3线式、集电极开路输出、常开
- 重量
- 60 g 至 150 g
- 目标响应时间
- 5 ms
- 感应距离
- 最大 3.5 mm
- 电源电压
- 12 Vdc 至 32 Vdc(输入)
- 感应面
- Inconel®
- 工作温度
- -55°C 至 115°C [-67°F 至 239°F]
- 绝缘电阻
- 50 Vdc 时,最小 200 mOhm
- 供电电流
- <10 mA
- MTBF : 500,000 飞行时间
- 量程 Ga/Gd : 1.75 mm/2.75 mm [0.069 英寸/0.108 英寸]|2.00 mm/3.00 mm [0.078 英寸/0.118 英寸]|2.25 mm/3.25 mm [0.088 英寸/0.128 英寸]|2.50 mm/3.50 mm [0.098 英寸/0.138 英寸]
- 端子 : D38999/25YA98PA|D38999/25YA98PN
- 传感头直径 : 13.5 mm [0.53 英寸]
- 硬件 : 无
- 目标材料 : 以 H1025 条件进行热处理的 17-4 PH 不锈钢
- 外形规格 : 内联、圆柱形螺纹|直角型、圆柱形螺纹
- 目标尺寸 : 25 mm x 18 mm x 3 mm 的矩形目标物
- 尾纤长度 : 不适用
- 電介質強度 : 1000 Vdc/750 Vac,1 分钟
- 外体材料 : 不锈钢
- 电输出型 : 3线式、集电极开路输出、常开
- 重量 : 60 g 至 150 g
- 目标响应时间 : 5 ms
- 感应距离 : 最大 3.5 mm
- 电源电压 : 12 Vdc 至 32 Vdc(输入)
- 感应面 : Inconel®
- 工作温度 : -55°C 至 115°C [-67°F 至 239°F]
- 绝缘电阻 : 50 Vdc 时,最小 200 mOhm
- 供电电流 : <10 mA