https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

旋转变压器

1 英寸系列

带轴承/轴的全封闭旋转变压器,直径为 1 英寸。1 x 速度。变压器(360°+ 机械)冗余

经销商库存

旋转变压器能够将机械轴的位置转换为电信号,以此表示实际的轴角。调压变压器中的定子具有两个由 90° 机械置换的相绕组。输出信号由两个具有 90° 相位差的正弦波组成。可在严峻环境条件下,实现 360° 全方位感应、高精度、高分辨率和高可重复性的非接触式测量。

旋转变压器不使用电子器件,不易受恶劣环境中性能波动的影响,因此人们通常会选择旋转变压器而非电子传感器(比如光学编码器、电位计、磁性编码器/传感器)。旋转变压器本身能够抗辐射,并可提供经久耐用的 EMC(电磁兼容)性能。

霍尼韦尔 Hawk™ 1 英寸系列旋转变压器采用非接触式测量,坚固耐用且性能可靠,可用作绝对位置传感器,工作温度范围为 -50.8°C 至 93.3°C [-60°F 至 200°F],广泛适用于国防和航空航天应用领域。

制造工艺既能缩减交付周期,又能实现自行定制。霍尼韦尔的 Hawk™ 1-Inch 系列旋转变压器所有标准配置均采用相同的组件,既能提高生产速度,又能缩减交付周期。因此,霍尼韦尔在 12 周内即可生产出高品质的标准设备,而其他友商可能需要 20 至 22 周的时间。此外,霍尼韦尔的制造工艺和多样化产品功能可针对客户应用要求定制旋转变压器,以满足其对精度和尺寸的要求。

全球支持和工程专业知识。霍尼韦尔的办事处遍布全球,能及时为客户提供产品和应用支持。很多旋转变压器竞争对手仅能在他们的当地制造区域提供支持,或者仅能在他们的制造区域之外提供有限支持。30 多年来,霍尼韦尔始终如一地为航空航天和国防行业提供准确、可靠和耐用的旋转变压器,可为您提供具有全球竞争优势的一站式全方位解决方案。

选项
  • 自定义微调
  • 自定义引线、电缆、装置连接器或电缆连接器等连接方式
  • 自定义冗余无刷版本(两个独立的旋转变压器置于同一外壳中),可在关键应用中提供可靠的备份/防故障保护
  • 钛制外壳,具有良好耐久性及防腐蚀性能:轻巧型
  • 能 360°+ 持续旋转的轻型变压器

其他

  • 外径
    • 1.06 in
  • 速度
    • 单速 (1X)
  • 精度
    • ±420 弧度秒
  • 变比
    • 1
    • 0.45
  • 热循环
    • RTCA/DO-160D 第 5 节,-50.8°C 至 93.3°C 极端温度,每渡越一分钟 10°C
  • 冲击
    • MIL-S-81963B,第 3.7.2 节,50 g,11 ms 持续时间,3 轴,2 个方向, 各轴/方向 5 次冲击,总数 30
  • 频率
    • 5000 Hz
  • 输入功率
    • 最大 1.30 W
  • 材料
    • 外壳:416 不锈钢;轴:303 不锈钢
  • 工作温度
    • -50.8°C 至 93.3°C [-60°F 至 200°F]
  • 电气负载
    • 最小 30 kΩ
  • 配置
    • 全封闭,变压器,360°+ 机械式,无冗余
    • 全封闭,变压器,360°+ 机械式,冗余
  • 振动
    • MIL-S-81963B,第 3.7.1 节,15 g,10 Hz 至 2000 Hz,每轴 4 小时(共 3 轴)
  • 连接
    • 引线
  • 输入电流
    • 最大 160 mA
  • EMC
    • MIL-STD-461 RS-101、RE-101、RE-102
  • 安装类型
    • 11 系列 NEMA 伺服安装外壳
  • 湿度循环
    • MIL-STD-202 G 条件 106
  • 存储温度
    • MIL-STD-810G,501.5 和 502.5,-50.8°C 至 93.3°C
  • 密封
    • IP64 NEMA
  • 系列名称
    • 1-Inch 系列
  • 除气性
    • SP-R0022(NASA 除气要求)
  • 耐久性
    • MIL-hdbk-218 (6.2):1150 rpm 时,1200 小时
  • 电压
    • 7 V
  • 角度范围
    • 360°+

其他

  • 外径
    • 1.06 in
  • 速度
    • 单速 (1X)
  • 精度
    • ±420 弧度秒
  • 变比
    • 1
    • 0.45
  • 热循环
    • RTCA/DO-160D 第 5 节,-50.8°C 至 93.3°C 极端温度,每渡越一分钟 10°C
  • 冲击
    • MIL-S-81963B,第 3.7.2 节,50 g,11 ms 持续时间,3 轴,2 个方向, 各轴/方向 5 次冲击,总数 30
  • 频率
    • 5000 Hz
  • 输入功率
    • 最大 1.30 W
  • 材料
    • 外壳:416 不锈钢;轴:303 不锈钢
  • 工作温度
    • -50.8°C 至 93.3°C [-60°F 至 200°F]
  • 电气负载
    • 最小 30 kΩ
  • 配置
    • 全封闭,变压器,360°+ 机械式,无冗余
    • 全封闭,变压器,360°+ 机械式,冗余
  • 振动
    • MIL-S-81963B,第 3.7.1 节,15 g,10 Hz 至 2000 Hz,每轴 4 小时(共 3 轴)
  • 连接
    • 引线
  • 输入电流
    • 最大 160 mA
  • EMC
    • MIL-STD-461 RS-101、RE-101、RE-102
  • 安装类型
    • 11 系列 NEMA 伺服安装外壳
  • 湿度循环
    • MIL-STD-202 G 条件 106
  • 存储温度
    • MIL-STD-810G,501.5 和 502.5,-50.8°C 至 93.3°C
  • 密封
    • IP64 NEMA
  • 系列名称
    • 1-Inch 系列
  • 除气性
    • SP-R0022(NASA 除气要求)
  • 耐久性
    • MIL-hdbk-218 (6.2):1150 rpm 时,1200 小时
  • 电压
    • 7 V
  • 角度范围
    • 360°+
  • 热循环 : RTCA/DO-160D 第 5 节,-50.8°C 至 93.3°C 极端温度,每渡越一分钟 10°C
  • 冲击 : MIL-S-81963B,第 3.7.2 节,50 g,11 ms 持续时间,3 轴,2 个方向, 各轴/方向 5 次冲击,总数 30
  • 频率 : 5000 Hz
  • 输入功率 : 最大 1.30 W
  • 材料 : 外壳:416 不锈钢;轴:303 不锈钢
  • 工作温度 : -50.8°C 至 93.3°C [-60°F 至 200°F]
  • 电气负载 : 最小 30 kΩ
  • 配置 : 全封闭,变压器,360°+ 机械式,无冗余|全封闭,变压器,360°+ 机械式,冗余
  • 振动 : MIL-S-81963B,第 3.7.1 节,15 g,10 Hz 至 2000 Hz,每轴 4 小时(共 3 轴)
  • 连接 : 引线
  • 输入电流 : 最大 160 mA
  • EMC : MIL-STD-461 RS-101、RE-101、RE-102
  • 安装类型 : 11 系列 NEMA 伺服安装外壳
  • 外径 : 1.06 in
  • 湿度循环 : MIL-STD-202 G 条件 106
  • 精度 : ±420 弧度秒
  • 存储温度 : MIL-STD-810G,501.5 和 502.5,-50.8°C 至 93.3°C
  • 密封 : IP64 NEMA
  • 系列名称 : 1-Inch 系列
  • 除气性 : SP-R0022(NASA 除气要求)
  • 速度 : 单速 (1X)
  • 变比 : 1|0.45
  • 耐久性 : MIL-hdbk-218 (6.2):1150 rpm 时,1200 小时
  • 电压 : 7 V
  • 角度范围 : 360°+
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-Inch Series, Fully Housed Configuration
432.69 KB
5/24/2021
PDF 432.69 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
50059846: Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series, Fully Housed Configuration
153.49 KB
5/24/2021
PDF 153.49 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series and 3-Inch Series
70.38 KB
5/24/2021
PDF 70.38 KB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
1-inch Series Product Photo
904.49 KB
6/4/2021
904.49 KB
S10H01XHAGNXG, S10H01XHAGNYG lowres photo.jpg
106.87 KB
5/24/2021
106.87 KB
S10H01XHAGNXG, S10H01XHAGNYG highres photo.jpg
859.2 KB
5/24/2021
859.2 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-Inch Series, Fully Housed Configuration
432.69 KB
5/24/2021
PDF 432.69 KB
50059846: Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series, Fully Housed Configuration
153.49 KB
5/24/2021
PDF 153.49 KB
1-inch Series Product Photo
904.49 KB
6/4/2021
904.49 KB
S10H01XHAGNXG, S10H01XHAGNYG lowres photo.jpg
106.87 KB
5/24/2021
106.87 KB
Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series and 3-Inch Series
70.38 KB
5/24/2021
PDF 70.38 KB
S10H01XHAGNXG, S10H01XHAGNYG highres photo.jpg
859.2 KB
5/24/2021
859.2 KB
4.7 MB
5/24/2021
PDF 4.7 MB
Image
SKU
Description
alt
S10H01XHAGNYG