https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

工业 VRS

VRS 高分辨率系列

要求精确定时脉冲,和/或使用细齿轮。

经销商库存

高分辨率 VRS 传感器设计用于需要精密定时脉冲和/或采用细间距齿轮的场合。必须正确地对齐传感器。

  • 自供电的工作方式
  • 将执行器速度直接转换为输出频率
  • 安装简便
  • 无移动零件
  • 其设计适用于大范围的速度
  • 适合用于各种各样的配置方式
  • 能够为独特的速度感测应用提供定制的 VRS 产品
  • 外壳直径:5/8 英寸 (M16) 3/8 英寸 (M12)
  • 外壳材质/样式:不锈钢螺纹
  • 端子:MS3106 连接器,预接线
  • 输出电压:17 Vp-p 至 170 Vp-p

其他

  • 最低输出电压(峰间值)
    • 55 Vp-p
    • 80 Vp-p
    • 40 Vp-p
    • 34 Vp-p
    • 17 Vp-p
    • 300 Vp-p
    • 170 Vp-p
    • 65 Vp-p
  • 工作频率
    • 50 kHz
    • 15 kHz
    • 60 kHz
    • 40 kHz
  • 工作温度
    • -55°C 至 120°C [-67°F 至 250°F]
    • -40°C 至 107°C [-40°F 至 225°F]
  • 安装螺纹
    • 5/8-18 UNF-2A
    • 3/8-24 UNF-2A
  • 齿轮节距范围
    • 24 DP(模块 1.06)或粗粒
    • 36 DP(模块 0.70)或粗粒
  • 电感
    • 85 mH
    • 25 mH
    • 450 mH
    • 15 mH
    • 75 mH
  • 最佳执行器
    • 32 DP(模块 0.80)黑色金属齿轮
  • 材料
    • 不锈钢螺纹型
  • 磁极片形状与尺寸
    • 凿形;2.54 mm [0.010 英寸] 宽
    • 凿形;0.25 mm [0.010 英寸] 宽
    • 凿形;1.14 mm [0.045 英寸] 宽
  • 表面速度
    • 0.75 m/s [30 英寸/秒]
    • 0.25 m/s [10 英寸/秒]
    • 0.38 m/s [15 英寸/秒]
    • 0.50 m/s [20 英寸/秒]
  • 端子
    • MS3106 连接器
    • 24 AWG PVC-绝缘引线,610 mm [24 英寸]
  • 重量
    • 28 g [1.0 oz]
    • 70 g [2.5 oz]
  • 系列名称
    • 分辨率高
  • 测试条件规范
    • 表面速度 = 25 m/s [1000 英寸/秒],齿轮 = 8 DP [模块 3.17],气隙 = 0.127 mm [0.005 英寸],负载阻抗 = 1.25 kOhm
    • 表面速度 = 25 m/s [1000 英寸/秒],齿轮 = 20 DP [模块 1.27],气隙 = 0.127 mm [0.005 英寸],负载阻抗 = 100 kOhm
  • 振动
    • MIL-STD 202F,方法 204D
  • 可用的公制螺纹
    • M16
    • M12
  • 外壳长度
    • 32 mm [1.25 英寸]
    • 65 mm [2.55 英寸]
    • 57 mm [2.25 英寸]
  • 线圈电阻
    • 910 Ohm 至 1200 Ohm
    • 45 Ohm 至 85 Ohm
    • 75 Ω 至 330 Ω
    • 120 Ohm 至 162 Ohm
    • 45 Ohm 至 65 Ohm
  • 直径
    • 9.5 mm [0.375 英寸]
    • 15.9 mm [0.625 in]

其他

  • 最低输出电压(峰间值)
    • 55 Vp-p
    • 80 Vp-p
    • 40 Vp-p
    • 34 Vp-p
    • 17 Vp-p
    • 300 Vp-p
    • 170 Vp-p
    • 65 Vp-p
  • 工作频率
    • 50 kHz
    • 15 kHz
    • 60 kHz
    • 40 kHz
  • 工作温度
    • -55°C 至 120°C [-67°F 至 250°F]
    • -40°C 至 107°C [-40°F 至 225°F]
  • 安装螺纹
    • 5/8-18 UNF-2A
    • 3/8-24 UNF-2A
  • 齿轮节距范围
    • 24 DP(模块 1.06)或粗粒
    • 36 DP(模块 0.70)或粗粒
  • 电感
    • 85 mH
    • 25 mH
    • 450 mH
    • 15 mH
    • 75 mH
  • 最佳执行器
    • 32 DP(模块 0.80)黑色金属齿轮
  • 材料
    • 不锈钢螺纹型
  • 磁极片形状与尺寸
    • 凿形;2.54 mm [0.010 英寸] 宽
    • 凿形;0.25 mm [0.010 英寸] 宽
    • 凿形;1.14 mm [0.045 英寸] 宽
  • 表面速度
    • 0.75 m/s [30 英寸/秒]
    • 0.25 m/s [10 英寸/秒]
    • 0.38 m/s [15 英寸/秒]
    • 0.50 m/s [20 英寸/秒]
  • 端子
    • MS3106 连接器
    • 24 AWG PVC-绝缘引线,610 mm [24 英寸]
  • 重量
    • 28 g [1.0 oz]
    • 70 g [2.5 oz]
  • 系列名称
    • 分辨率高
  • 测试条件规范
    • 表面速度 = 25 m/s [1000 英寸/秒],齿轮 = 8 DP [模块 3.17],气隙 = 0.127 mm [0.005 英寸],负载阻抗 = 1.25 kOhm
    • 表面速度 = 25 m/s [1000 英寸/秒],齿轮 = 20 DP [模块 1.27],气隙 = 0.127 mm [0.005 英寸],负载阻抗 = 100 kOhm
  • 振动
    • MIL-STD 202F,方法 204D
  • 可用的公制螺纹
    • M16
    • M12
  • 外壳长度
    • 32 mm [1.25 英寸]
    • 65 mm [2.55 英寸]
    • 57 mm [2.25 英寸]
  • 线圈电阻
    • 910 Ohm 至 1200 Ohm
    • 45 Ohm 至 85 Ohm
    • 75 Ω 至 330 Ω
    • 120 Ohm 至 162 Ohm
    • 45 Ohm 至 65 Ohm
  • 直径
    • 9.5 mm [0.375 英寸]
    • 15.9 mm [0.625 in]
  • 电感 : 85 mH|25 mH|450 mH|15 mH|75 mH
  • 最佳执行器 : 32 DP(模块 0.80)黑色金属齿轮
  • 材料 : 不锈钢螺纹型
  • 工作频率 : 50 kHz|15 kHz|60 kHz|40 kHz
  • 磁极片形状与尺寸 : 凿形;2.54 mm [0.010 英寸] 宽|凿形;0.25 mm [0.010 英寸] 宽|凿形;1.14 mm [0.045 英寸] 宽
  • 表面速度 : 0.75 m/s [30 英寸/秒]|0.25 m/s [10 英寸/秒]|0.38 m/s [15 英寸/秒]|0.50 m/s [20 英寸/秒]
  • 端子 : MS3106 连接器|24 AWG PVC-绝缘引线,610 mm [24 英寸]
  • 重量 : 28 g [1.0 oz]|70 g [2.5 oz]
  • 系列名称 : 分辨率高
  • 工作温度 : -55°C 至 120°C [-67°F 至 250°F]|-40°C 至 107°C [-40°F 至 225°F]
  • 齿轮节距范围 : 24 DP(模块 1.06)或粗粒|36 DP(模块 0.70)或粗粒
  • 最低输出电压(峰间值) : 55 Vp-p|80 Vp-p|40 Vp-p|34 Vp-p|17 Vp-p|300 Vp-p|170 Vp-p|65 Vp-p
  • 测试条件规范 : 表面速度 = 25 m/s [1000 英寸/秒],齿轮 = 8 DP [模块 3.17],气隙 = 0.127 mm [0.005 英寸],负载阻抗 = 1.25 kOhm|表面速度 = 25 m/s [1000 英寸/秒],齿轮 = 20 DP [模块 1.27],气隙 = 0.127 mm [0.005 英寸],负载阻抗 = 100 kOhm
  • 安装螺纹 : 5/8-18 UNF-2A|3/8-24 UNF-2A
  • 振动 : MIL-STD 202F,方法 204D
  • 可用的公制螺纹 : M16|M12
  • 外壳长度 : 32 mm [1.25 英寸]|65 mm [2.55 英寸]|57 mm [2.25 英寸]
  • 线圈电阻 : 910 Ohm 至 1200 Ohm|45 Ohm 至 85 Ohm|75 Ω 至 330 Ω|120 Ohm 至 162 Ohm|45 Ohm 至 65 Ohm
  • 直径 : 9.5 mm [0.375 英寸]|15.9 mm [0.625 in]
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
276.36 KB
5/24/2021
PDF 276.36 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/24/2021
PDF 777.88 KB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
5/24/2021
PDF 46.78 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
5/24/2021
PDF 102.75 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
5/24/2021
PDF 537.58 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
5/24/2021
PDF 46.78 KB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
5/24/2021
PDF 102.75 KB
High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
276.36 KB
5/24/2021
PDF 276.36 KB
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/24/2021
PDF 777.88 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
5/24/2021
PDF 537.58 KB
Image
SKU
Description
alt
3029AN
alt
3024
alt
3045A
alt
3014