https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

基于应用的解决方案交换机

AC 系列

交流和直流电气额定值。门和面板互锁。多种风格。

经销商库存当独立开关无法满足应用的复杂要求时,可考虑 MICRO SWITCH AC 系列门开关。AC 系列开关组件监控检视门或面板处于“关闭”还是“打开”位置。 AC 系列开关紧凑开关组件,用于自动售货机维修门设备应用和监控卡车拖车门。当通过 AC 系列开关电气互锁设备(门或面板灯)的开关打开时候,AC 系列开关操作电源断开。 该 AC 系列开关向报警装置电路(如灯或喇叭)提供电电子信号,指示门或者面板是否打开。多数AC 系列开关组件的另一特点为“拉拨”位置,该特点可使维修门打开,且通过开关组件供电。根据需要,“拉拔”开关位置可用于故障排除设备。 AC 系列开关组件可采用多达四个开关元件,并能根据控制和/或指示器电路要求提供离散式输出。选择目录表符合 UL 和 CSA 机构认证。

其他

  • 电流额定值
    • 5A
    • 21 A
    • 15 A
    • 10A
  • 电路
    • SPDT X 2
    • SPST
    • SPDT (4)
    • SPDT
    • SPST X 2
    • SPDT,DB (2 CKT DB)
  • 执行器
    • 柱塞杠杆
    • 带拉杆
  • 开关类型
    • 门(高 x 宽 x 长):38.1 mm x 12.7 mm x 38.1 mm [1.5 英寸 x 0.5 英寸 x 1.5 英寸]
    • 门(高 x 宽 x 长):46.0 mm x 12.7 mm x 50.0 mm [1.8 英寸 x 0.5 英寸 x 1.9 英寸]
    • 门(高 x 宽 x 长):40.4 mm x 16.51 mm x 47.8 mm [1.59 英寸 x 0.65 英寸 x1.88 英寸]
    • 门(高 x 宽 x 长):30.0 mm x 9.01 mm x 42.9 mm [1.182 英寸 x 0.355 英寸 x 1.69 英寸]
  • 端子
    • 螺钉
    • 焊接
    • 快速连接
  • 触点类型
    • 白银
  • 封闭
  • 操作位置 (OP)
    • 最小 12.3 mm [0.485 英寸 ]
  • 封装长度
    • 56.4 mm [2.22 英寸]
    • 47.8 mm [1.88 英寸]
    • 参考值 9.02 mm [0.355 英寸]
    • 50.0 mm [1.97 英寸]
    • 40.39 mm [1.59 英寸]
    • 78.5 mm [3.09 英寸]
  • 重量
    • 42.64 g [0.094 lb]
    • 7.46 g [0.020 lb]
  • 系列名称
    • AC
  • 工作温度
    • -54°C 至 149°C [-65°F 至 300°F]
    • -53°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]
    • -18°C 至 82°C [-65°F 至 180°F]
    • -18°C 至 149°C [-65°F 至 300°F]
    • -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]
    • -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 封装宽度
    • 参考值 42.9 mm [1.690 英寸]
    • 12.7 mm [0.50 英寸]
    • 16.51 mm [0.650 英寸]
    • 13.2 mm [0.52 in]
    • 19.6 mm [0.77 英寸]
  • 封装高度
    • 41.9 mm [1.65 英寸]
    • 40.4 mm [1.59 英寸]
    • 66.55 mm [2.62 英寸]
    • 46 mm [1.81 英寸]
    • 67.6 mm [2.66 英寸]
    • 参考值 30.05 mm [1.183 英寸 ]
    • 39.9 mm [1.57 英寸]
  • 自由位 (FP)
    • 最大 15.62 mm [0.615 英寸]
    • 最大 15.04 mm [0.592 英寸]
    • 最大 11.13 mm [0.438 英寸]
    • 最大 9.53 mm [0.375 英寸]
    • 最大 15.9 mm [0.625 英寸]
  • 电压
    • 250 Vac
    • 30 Vdc
  • 外壳材料
    • 通用酚醛树脂
    • 不锈钢支架、不锈钢杆
    • 不锈钢支架、不锈钢或聚酯杆
    • 不锈钢支架
    • 不锈钢支架,铝杆
    • 不锈钢支架,聚酯杆

其他

  • 电流额定值
    • 5A
    • 21 A
    • 15 A
    • 10A
  • 电路
    • SPDT X 2
    • SPST
    • SPDT (4)
    • SPDT
    • SPST X 2
    • SPDT,DB (2 CKT DB)
  • 执行器
    • 柱塞杠杆
    • 带拉杆
  • 开关类型
    • 门(高 x 宽 x 长):38.1 mm x 12.7 mm x 38.1 mm [1.5 英寸 x 0.5 英寸 x 1.5 英寸]
    • 门(高 x 宽 x 长):46.0 mm x 12.7 mm x 50.0 mm [1.8 英寸 x 0.5 英寸 x 1.9 英寸]
    • 门(高 x 宽 x 长):40.4 mm x 16.51 mm x 47.8 mm [1.59 英寸 x 0.65 英寸 x1.88 英寸]
    • 门(高 x 宽 x 长):30.0 mm x 9.01 mm x 42.9 mm [1.182 英寸 x 0.355 英寸 x 1.69 英寸]
  • 端子
    • 螺钉
    • 焊接
    • 快速连接
  • 触点类型
    • 白银
  • 封闭
  • 操作位置 (OP)
    • 最小 12.3 mm [0.485 英寸 ]
  • 封装长度
    • 56.4 mm [2.22 英寸]
    • 47.8 mm [1.88 英寸]
    • 参考值 9.02 mm [0.355 英寸]
    • 50.0 mm [1.97 英寸]
    • 40.39 mm [1.59 英寸]
    • 78.5 mm [3.09 英寸]
  • 重量
    • 42.64 g [0.094 lb]
    • 7.46 g [0.020 lb]
  • 系列名称
    • AC
  • 工作温度
    • -54°C 至 149°C [-65°F 至 300°F]
    • -53°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]
    • -18°C 至 82°C [-65°F 至 180°F]
    • -18°C 至 149°C [-65°F 至 300°F]
    • -55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]
    • -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 封装宽度
    • 参考值 42.9 mm [1.690 英寸]
    • 12.7 mm [0.50 英寸]
    • 16.51 mm [0.650 英寸]
    • 13.2 mm [0.52 in]
    • 19.6 mm [0.77 英寸]
  • 封装高度
    • 41.9 mm [1.65 英寸]
    • 40.4 mm [1.59 英寸]
    • 66.55 mm [2.62 英寸]
    • 46 mm [1.81 英寸]
    • 67.6 mm [2.66 英寸]
    • 参考值 30.05 mm [1.183 英寸 ]
    • 39.9 mm [1.57 英寸]
  • 自由位 (FP)
    • 最大 15.62 mm [0.615 英寸]
    • 最大 15.04 mm [0.592 英寸]
    • 最大 11.13 mm [0.438 英寸]
    • 最大 9.53 mm [0.375 英寸]
    • 最大 15.9 mm [0.625 英寸]
  • 电压
    • 250 Vac
    • 30 Vdc
  • 外壳材料
    • 通用酚醛树脂
    • 不锈钢支架、不锈钢杆
    • 不锈钢支架、不锈钢或聚酯杆
    • 不锈钢支架
    • 不锈钢支架,铝杆
    • 不锈钢支架,聚酯杆
  • 执行器 : 柱塞杠杆|带拉杆
  • 触点类型 : 白银
  • 封闭 : 否
  • 电流额定值 : 5A|21 A|15 A|10A
  • 操作位置 (OP) : 最小 12.3 mm [0.485 英寸 ]
  • 封装长度 : 56.4 mm [2.22 英寸]|47.8 mm [1.88 英寸]|参考值 9.02 mm [0.355 英寸]|50.0 mm [1.97 英寸]|40.39 mm [1.59 英寸]|78.5 mm [3.09 英寸]
  • 端子 : 螺钉|焊接|快速连接
  • 重量 : 42.64 g [0.094 lb]|7.46 g [0.020 lb]
  • 系列名称 : AC
  • 工作温度 : -54°C 至 149°C [-65°F 至 300°F]|-53°C 至 121°C [-65°F 至 250°F]|-18°C 至 82°C [-65°F 至 180°F]|-18°C 至 149°C [-65°F 至 300°F]|-55°C 至 125°C [-67°F 至 257°F]|-55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
  • 封装宽度 : 参考值 42.9 mm [1.690 英寸]|12.7 mm [0.50 英寸]|16.51 mm [0.650 英寸]|13.2 mm [0.52 in]|19.6 mm [0.77 英寸]
  • 开关类型 : 门(高 x 宽 x 长):38.1 mm x 12.7 mm x 38.1 mm [1.5 英寸 x 0.5 英寸 x 1.5 英寸]|门(高 x 宽 x 长):46.0 mm x 12.7 mm x 50.0 mm [1.8 英寸 x 0.5 英寸 x 1.9 英寸]|门(高 x 宽 x 长):40.4 mm x 16.51 mm x 47.8 mm [1.59 英寸 x 0.65 英寸 x1.88 英寸]|门(高 x 宽 x 长):30.0 mm x 9.01 mm x 42.9 mm [1.182 英寸 x 0.355 英寸 x 1.69 英寸]
  • 电路 : SPDT X 2|SPST|SPDT (4)|SPDT|SPST X 2|SPDT,DB (2 CKT DB)
  • 封装高度 : 41.9 mm [1.65 英寸]|40.4 mm [1.59 英寸]|66.55 mm [2.62 英寸]|46 mm [1.81 英寸]|67.6 mm [2.66 英寸]|参考值 30.05 mm [1.183 英寸 ]|39.9 mm [1.57 英寸]
  • 自由位 (FP) : 最大 15.62 mm [0.615 英寸]|最大 15.04 mm [0.592 英寸]|最大 11.13 mm [0.438 英寸]|最大 9.53 mm [0.375 英寸]|最大 15.9 mm [0.625 英寸]
  • 电压 : 250 Vac|30 Vdc
  • 外壳材料 : 通用酚醛树脂|不锈钢支架、不锈钢杆|不锈钢支架、不锈钢或聚酯杆|不锈钢支架|不锈钢支架,铝杆|不锈钢支架,聚酯杆
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH AC Series Door Switches
1.55 MB
12/3/2020
PDF 1.55 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
AC Series Product Photo
3.02 MB
5/11/2021
3.02 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH AC Series Door Switches
1.55 MB
12/3/2020
PDF 1.55 MB
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
AC Series Product Photo
3.02 MB
5/11/2021
3.02 MB
Image
SKU
Description
alt
4AC54
alt
22AC1
alt
2AC97-D8
alt
2AC110
alt
1AC24
alt
3AC68
alt
17AC28-H58
alt
2AC109
alt
4AC55
alt
24AC27-D9