https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

危险区域限位开关

EX 系列

UL CSA. ATEX (CE)。IEC Ex。INMETRO. NEMA 1. Div 1 和 2:I 级:B、C、D。Div 1 和 2:II 类:E、F、G

经销商库存

MICRO SWITCH EX 开关采用经 UL 认证的小型外壳,适用于危险区域。EX系列开关腔旨在用于将膨胀性气体冷却至低于爆炸性气圈周围燃点温度。

该 EX 系列最大可切换至 20 A 电流,同时提供足够的安装布线空间。单和双导管开口可用。双导管开口可允许通过多个开关接线。该 EX 系列可安装于开关四面的任一侧。

其他

  • 执行器
    •  顶部柱塞
    •  侧面旋转
    • 手动
  • 密封
    •  NEMA 1
  • 端子类型
    • 0.5 英寸 - 14NPT 导管
    • 0.91 m (3 英尺.) 引线
  • 外壳材料
  • 电流额定值
    • 20 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
    • 10 A 感性/0.3 A 阻性/0.15 A 阻性
    • 1 A 电感
    • 15 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
  • 电路
    •  2NC 2NO DPDT 速动
    •  1NC 1NO SPDT 持续
    •  1NC 1NO SPDT 速动
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • MICRO SWITCH 防爆限位开关
  • 电源电压
    • 125 Vac、250 Vac/125 Vdc/250 Vdc
    • 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
    • 125 Vac
  • 超行程 (OT)
    • 最大 25°
    • 最大 90°
    • 最小 3.18 mm [0.125 英寸]
  • 封闭
    •  防爆
  • 机构认证和标准
    • UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO
    • UL、CSA、INMETRO
  • 操作力 (OF)
    • 最大 1.11 N [2.5 lb]
    • 最大 3.34 N [0.75 lb]
    • 最大 8.90 N [2 lb]
    • 最大 7.78 N [1.75 lb]
    • 最大 15.57 N [3.5 lb]
    • 最大 0.56 N [2 oz]
    • 最大 13.34 N [3.0 lb]
    • 3.34 N 至 8.90 N [0.75 lbs 至 2.0 lbs]
    • 0.22 Nm [31.25 英寸/oz]
    • 12.2 N [2.75 lb]
    • 2.22 N 至 5.56 N [0.5 lbs 至 1.25 lbs]
    • 3.61 N 至 8.90 N [0.81 lbs 至 2.0 lbs]
    • 2.22 N 至 6.67 N [0.5 lbs 至 1.5 lbs]
  • 认证
    • 分组 1 和 2,I 类,B、C 和 D 组;分组 1 和 2,II 类,E、F 和 G 组。II 2 G Ex d IIB + H2 T2 Gb
    • 分组 1 和 2,I 类,B、C 和 D 组;分组 1 和 2,II 类,E、F 和 G 组。II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 外壳类型
    • EX
  • 系列名称
    • EX
  • IEC Ex
  • 预行程 (PT)
    • 最大 1.27 mm [0.050 英寸]
    • 最大 5.56 mm [0.219 英寸] (8°)
  • 工作温度
    • -40°C 至 71°C [-40°F 至 160°F]
    • -40°C 至 204°C [-40°F 至 400°F]
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 0.3 mm [0.012 英寸] (4°)
    • 最大 0.23 mm [0.009 英寸]
    • 最大 0.18 mm [0.007 英寸] (0.25°)

其他

  • 执行器
    •  顶部柱塞
    •  侧面旋转
    • 手动
  • 密封
    •  NEMA 1
  • 端子类型
    • 0.5 英寸 - 14NPT 导管
    • 0.91 m (3 英尺.) 引线
  • 外壳材料
  • 电流额定值
    • 20 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
    • 10 A 感性/0.3 A 阻性/0.15 A 阻性
    • 1 A 电感
    • 15 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
  • 电路
    •  2NC 2NO DPDT 速动
    •  1NC 1NO SPDT 持续
    •  1NC 1NO SPDT 速动
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • MICRO SWITCH 防爆限位开关
  • 电源电压
    • 125 Vac、250 Vac/125 Vdc/250 Vdc
    • 125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc
    • 125 Vac
  • 超行程 (OT)
    • 最大 25°
    • 最大 90°
    • 最小 3.18 mm [0.125 英寸]
  • 封闭
    •  防爆
  • 机构认证和标准
    • UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO
    • UL、CSA、INMETRO
  • 操作力 (OF)
    • 最大 1.11 N [2.5 lb]
    • 最大 3.34 N [0.75 lb]
    • 最大 8.90 N [2 lb]
    • 最大 7.78 N [1.75 lb]
    • 最大 15.57 N [3.5 lb]
    • 最大 0.56 N [2 oz]
    • 最大 13.34 N [3.0 lb]
    • 3.34 N 至 8.90 N [0.75 lbs 至 2.0 lbs]
    • 0.22 Nm [31.25 英寸/oz]
    • 12.2 N [2.75 lb]
    • 2.22 N 至 5.56 N [0.5 lbs 至 1.25 lbs]
    • 3.61 N 至 8.90 N [0.81 lbs 至 2.0 lbs]
    • 2.22 N 至 6.67 N [0.5 lbs 至 1.5 lbs]
  • 认证
    • 分组 1 和 2,I 类,B、C 和 D 组;分组 1 和 2,II 类,E、F 和 G 组。II 2 G Ex d IIB + H2 T2 Gb
    • 分组 1 和 2,I 类,B、C 和 D 组;分组 1 和 2,II 类,E、F 和 G 组。II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 外壳类型
    • EX
  • 系列名称
    • EX
  • IEC Ex
  • 预行程 (PT)
    • 最大 1.27 mm [0.050 英寸]
    • 最大 5.56 mm [0.219 英寸] (8°)
  • 工作温度
    • -40°C 至 71°C [-40°F 至 160°F]
    • -40°C 至 204°C [-40°F 至 400°F]
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 0.3 mm [0.012 英寸] (4°)
    • 最大 0.23 mm [0.009 英寸]
    • 最大 0.18 mm [0.007 英寸] (0.25°)
  • UNSPSC 代码 : 39122213
  • 执行器 :  顶部柱塞| 侧面旋转|手动
  • 产品类型 : MICRO SWITCH 防爆限位开关
  • 电源电压 : 125 Vac、250 Vac/125 Vdc/250 Vdc|125 Vac、250 Vac、480 Vac/125 Vdc/250 Vdc|125 Vac
  • 超行程 (OT) : 最大 25°|最大 90°|最小 3.18 mm [0.125 英寸]
  • 封闭 :  防爆
  • 机构认证和标准 : UL、CSA、ATEX、IEC Ex、INMETRO|UL、CSA、INMETRO
  • 电流额定值 : 20 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性|10 A 感性/0.3 A 阻性/0.15 A 阻性|1 A 电感|15 A 感性/0.5 A 阻性/0.25 A 阻性
  • 操作力 (OF) : 最大 1.11 N [2.5 lb]|最大 3.34 N [0.75 lb]|最大 8.90 N [2 lb]|最大 7.78 N [1.75 lb]|最大 15.57 N [3.5 lb]|最大 0.56 N [2 oz]|最大 13.34 N [3.0 lb]|3.34 N 至 8.90 N [0.75 lbs 至 2.0 lbs]|0.22 Nm [31.25 英寸/oz]|12.2 N [2.75 lb]|2.22 N 至 5.56 N [0.5 lbs 至 1.25 lbs]|3.61 N 至 8.90 N [0.81 lbs 至 2.0 lbs]|2.22 N 至 6.67 N [0.5 lbs 至 1.5 lbs]
  • 认证 : 分组 1 和 2,I 类,B、C 和 D 组;分组 1 和 2,II 类,E、F 和 G 组。II 2 G Ex d IIB + H2 T2 Gb|分组 1 和 2,I 类,B、C 和 D 组;分组 1 和 2,II 类,E、F 和 G 组。II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
  • UNSPSC 商品 : 39122213 限位开关
  • 密封 :  NEMA 1
  • 外壳类型 : EX
  • 系列名称 : EX
  • IEC Ex : 是
  • 预行程 (PT) : 最大 1.27 mm [0.050 英寸]|最大 5.56 mm [0.219 英寸] (8°)
  • 工作温度 : -40°C 至 71°C [-40°F 至 160°F]|-40°C 至 204°C [-40°F 至 400°F]
  • 电路 :  2NC 2NO DPDT 速动| 1NC 1NO SPDT 持续| 1NC 1NO SPDT 速动
  • 端子类型 : 0.5 英寸 - 14NPT 导管|0.91 m (3 英尺.) 引线
  • 差动行程 (DT) : 最大 0.3 mm [0.012 英寸] (4°)|最大 0.23 mm [0.009 英寸]|最大 0.18 mm [0.007 英寸] (0.25°)
  • 外壳材料 : 铝
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches
788.84 KB
5/24/2021
PDF 788.84 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
PK 88012: EX and OP - replacement parts
140.77 KB
5/24/2021
PDF 140.77 KB
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
50009662: EX Series Explosion-Proof Limit Switches
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
合规信息
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
白皮书
名称
描述
文件大小
日期
大小
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
成功案例
名称
描述
文件大小
日期
大小
Limit Switch for Hazardous Locations Provides Regulatory Compliance
149.49 KB
5/24/2021
PDF 149.49 KB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
EX Series Product Photo
5 MB
6/4/2021
5 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
EX Series Product Photo
5 MB
6/4/2021
5 MB
Limit Switch for Hazardous Locations Provides Regulatory Compliance
149.49 KB
5/24/2021
PDF 149.49 KB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
50009662: EX Series Explosion-Proof Limit Switches
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
PK 88012: EX and OP - replacement parts
140.77 KB
5/24/2021
PDF 140.77 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches
788.84 KB
5/24/2021
PDF 788.84 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
Image
SKU
Description
alt
EX-AR68
alt
4EX1-3
alt
EXA-N
alt
1EX1
alt
2EX1
alt
EXD-AR-3
alt
EX-AR1613
alt
EX-AR420
alt
EX-AR8
alt
EX-XR9