https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

危险区域限位开关

GXS 系列

ATEX (CE)。IEC Ex。IP66. II 2 G Ex d IIC T6. II 2 D Ex tD A21 T85C

经销商库存

GXS 系列防火限位开关专门设计用于危险区域。该 GXS 外壳为环氧树脂密封,符合 IP66 IEC/EN 60529环保要求。整个 GXS 系列遵守关于使用在爆炸环境中的设备和防护系统的欧盟指令 (94/9/EC),这些指令通常称为 ATEX 指令。

其他

  • 执行器
    • 顶部滚轮柱塞
    • 顶部滚轮臂
    •  顶部柱塞
    •  侧面旋转
  • 密封
    • IP66
  • 端子类型
    • 5 m 电缆
  • 外壳材料
    • 锌压铸
  • 电流额定值
    • 5 A(额定发热电流)
    • 4A
  • 电路
    •  1NC 1NO SPDT 速动
  • 冲击
    • 50 g
  • 电源电压
    • 250 Vac
    • 240 Vac
  • 超行程 (OT)
    • 最大 31.0 mm [1.22 英寸]
    • 最大 43.5 mm [1.71 英寸]
    • 最大 75°
    • 最大 85°
  • 封闭
    •  防爆
  • 释放力
    • 最小 4.4 Nm [450 g]
  • 操作力 (OF)
    • 最大 16 N [3.6 lb]
  • 操作位置 (OP)
    • 最大 26°
    • 48.0 mm [1.89 英寸]
    • 37.25 mm [1.47 英寸]
    • 35.0 mm [1.38 英寸]
    • 最大 29°
  • 认证
    • II 2 G Ex d IIC T6;II 2 D Ex tD A21 T85C
  • 电缆长度
    • 5 m
  • 外壳类型
    • GXS
  • 工作温度
    • -20°C 至 75°C [4°F 至 167°F]
    • -25°C 至 75°C [35°F 至 168°F]
  • 振动
    • 10 g
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • MICRO SWITCH 防爆限位开关
  • 机构认证和标准
    • ATEX (CE),IEC Ex
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 系列名称
    • GXS
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 0.51 mm [0.020 英寸]
    • 最大 0.7 mm [0.03 英寸]
    • 最大值 7°
    • 最大 8°
  • 触点材料
    • 白银

其他

  • 执行器
    • 顶部滚轮柱塞
    • 顶部滚轮臂
    •  顶部柱塞
    •  侧面旋转
  • 密封
    • IP66
  • 端子类型
    • 5 m 电缆
  • 外壳材料
    • 锌压铸
  • 电流额定值
    • 5 A(额定发热电流)
    • 4A
  • 电路
    •  1NC 1NO SPDT 速动
  • 冲击
    • 50 g
  • 电源电压
    • 250 Vac
    • 240 Vac
  • 超行程 (OT)
    • 最大 31.0 mm [1.22 英寸]
    • 最大 43.5 mm [1.71 英寸]
    • 最大 75°
    • 最大 85°
  • 封闭
    •  防爆
  • 释放力
    • 最小 4.4 Nm [450 g]
  • 操作力 (OF)
    • 最大 16 N [3.6 lb]
  • 操作位置 (OP)
    • 最大 26°
    • 48.0 mm [1.89 英寸]
    • 37.25 mm [1.47 英寸]
    • 35.0 mm [1.38 英寸]
    • 最大 29°
  • 认证
    • II 2 G Ex d IIC T6;II 2 D Ex tD A21 T85C
  • 电缆长度
    • 5 m
  • 外壳类型
    • GXS
  • 工作温度
    • -20°C 至 75°C [4°F 至 167°F]
    • -25°C 至 75°C [35°F 至 168°F]
  • 振动
    • 10 g
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 产品类型
    • MICRO SWITCH 防爆限位开关
  • 机构认证和标准
    • ATEX (CE),IEC Ex
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 系列名称
    • GXS
  • 差动行程 (DT)
    • 最大 0.51 mm [0.020 英寸]
    • 最大 0.7 mm [0.03 英寸]
    • 最大值 7°
    • 最大 8°
  • 触点材料
    • 白银
  • 执行器 : 顶部滚轮柱塞|顶部滚轮臂| 顶部柱塞| 侧面旋转
  • 冲击 : 50 g
  • 电源电压 : 250 Vac|240 Vac
  • 超行程 (OT) : 最大 31.0 mm [1.22 英寸]|最大 43.5 mm [1.71 英寸]|最大 75°|最大 85°
  • 封闭 :  防爆
  • 释放力 : 最小 4.4 Nm [450 g]
  • 操作力 (OF) : 最大 16 N [3.6 lb]
  • 电流额定值 : 5 A(额定发热电流)|4A
  • 操作位置 (OP) : 最大 26°|48.0 mm [1.89 英寸]|37.25 mm [1.47 英寸]|35.0 mm [1.38 英寸]|最大 29°
  • 认证 : II 2 G Ex d IIC T6;II 2 D Ex tD A21 T85C
  • 电缆长度 : 5 m
  • 外壳类型 : GXS
  • 工作温度 : -20°C 至 75°C [4°F 至 167°F]|-25°C 至 75°C [35°F 至 168°F]
  • 电路 :  1NC 1NO SPDT 速动
  • 振动 : 10 g
  • UNSPSC 代码 : 39122213
  • 产品类型 : MICRO SWITCH 防爆限位开关
  • 机构认证和标准 : ATEX (CE),IEC Ex
  • UNSPSC 商品 : 39122213 限位开关
  • 密封 : IP66
  • 系列名称 : GXS
  • 端子类型 : 5 m 电缆
  • 差动行程 (DT) : 最大 0.51 mm [0.020 英寸]|最大 0.7 mm [0.03 英寸]|最大值 7°|最大 8°
  • 触点材料 : 白银
  • 外壳材料 : 锌压铸
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches
1.21 MB
5/24/2021
PDF 1.21 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
XP-4051: Series GXA/GXE Hazardous Area Switch
740.95 KB
5/24/2021
PDF 740.95 KB
合规信息
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
白皮书
名称
描述
文件大小
日期
大小
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
XP-4051: Series GXA/GXE Hazardous Area Switch
740.95 KB
5/24/2021
PDF 740.95 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches
1.21 MB
5/24/2021
PDF 1.21 MB
Image
SKU
Description
alt
GXE51A4J
alt
GXE51B
alt
GXE51C
alt
GXA51A2B
alt
GXA51B
alt
GXA51A1B
alt
GXE51A2B
alt
GXE51D
alt
GXE51A1B