https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

危险区域限位开关

VPX 系列

cULus。ATEX。IEC Ex。IP66、 NEMA 4、 4X、 6、 13. 1 区:I 级:B、C、D。1 区:II 类:E、F、G

经销商库存

MICRO SWITCH VPX 系列 开关专为户外危险环境而设计。该开关外壳的构造可耐受内部爆炸的压力。火焰通道能将爆炸性气体冷却到低于周围气体安全操作的最低温度。

VPX 系列型号配备电感式接近开关,采用本安级 (IS) 保护方法。无论这些设备或者机制在何处设计、创建或安装,VPX 系列产品的足迹遍及全球。

VPX 系列开关配备标准坚固的压铸铝外壳。产品外壳可用于户外恶劣天气条件,符合 NEMA 4X 耐腐蚀要求,符合各类 NEMA 外壳标准。

产品的 O 形密封圈使外壳不仅不受天气影响,而且位于规定的火焰通道之外,从而满足防爆要求。VPX 系列开关有多个颜色和角度可选,可从多个方向看到。除非特别订购,否则所有微动开关都是顺时针和逆时针旋转。

其他

  • 执行器
    •  侧面旋转
  • 密封
    • IP66 根据 IEC 60079-0;IP67 根据 IEC 60529(由 Honeywell 自行认证);NEMA 4、4X、6 和 13 根据 UL 50E
  • 端子类型
    • (3) 3/4-14NPT(A、B 和 D)
    • (2) 1/2-14NPT(A 和 D)
  • 外壳材料
  • 电路
    • 4X 速动,SPDT
    • 2X 速动,SPDT
  • 冲击
    • IEC 60068-2-27;半正弦,50 g,11 mS,3 轴
  • 电源电压
    •  UL:15 A、150 Vac/10 A、250 Vac/0.5 A,250 Vdc;CE:16 A、250 Vac/10.5 A、250 Vdc
  • 封闭
    •  防爆
  • 开关产品
    • 2X 速动
    • 4X 速动
  • 认证
    • Div 1,I 类,B、C 和 D 组;Div 1,II 类,E、F 和 G 组;II 2 G、II 2 D、Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T85°C Db;Ta -40°C 至 +60°C
    • Div 1,I 类,B、C 和 D 组;Div 1,II 类,E、F 和 G 组;II 2 G、II 2 D、Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T85°C Db;Ta -40°C 至 +50°C
  • 外壳类型
    • VPX: 152.3 mm H x 140 mm W x 140 mm D [6.0 英寸 H x 5.5 英寸 W x 5.5 英寸 D]
  • 工作温度
    • -40°C 至 50°C [-40°F 至 122°F]
    • -40°C 至 60°C [-40°F 至 140°F]
  • 轴旋转
    • 360°
  • 振动
    • IEC 60068-2-6;10 Hz 至 59 Hz,1.5 mm 峰间值,60 Hz 至 500 Hz @ 5 g,7.5 最小扫描, 每轴 20 次扫频
  • 出厂设定点
    • 开关 1:轴顺时针旋转时为 25°±25°;开关 2(45°指示灯):轴顺时针旋转时为 45°±25°;开关 2(90°指示灯):轴顺时针旋转时为 90°±25°
    • 开关 1&2: 轴顺时针旋转时为 25°±25°;开关 3 和 4(45°指示灯):轴顺时针旋转时为 45°±25°;开关 3 和 4(90°指示灯):轴顺时针旋转时为 90°±25°
  • 指示灯角度
    • 90°
  • 温度等级
    • T6
  • 指示灯颜色
    • 黄色(打开)/黑色(关闭)
    • 绿色(打开),红色(关闭)
    • 黄色(打开),红色(关闭)
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 组件位置
    • 中国
  • 管路
    • (3) 3/4-14NPT(A、B 和 D)
  • 产品类型
    • MICRO SWITCH 阀位置指示器
  • 机构认证和标准
    • cULus、ATEX (CE)、IEC Ex
  • 预期机械寿命
    • 最少 500.000 万次开合
  • 工作力矩
    • 最大 0.5 Nm [4.4 in-lb]
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 系列名称
    • VPX
    • NAMUR
  • 触点材料

其他

  • 执行器
    •  侧面旋转
  • 密封
    • IP66 根据 IEC 60079-0;IP67 根据 IEC 60529(由 Honeywell 自行认证);NEMA 4、4X、6 和 13 根据 UL 50E
  • 端子类型
    • (3) 3/4-14NPT(A、B 和 D)
    • (2) 1/2-14NPT(A 和 D)
  • 外壳材料
  • 电路
    • 4X 速动,SPDT
    • 2X 速动,SPDT
  • 冲击
    • IEC 60068-2-27;半正弦,50 g,11 mS,3 轴
  • 电源电压
    •  UL:15 A、150 Vac/10 A、250 Vac/0.5 A,250 Vdc;CE:16 A、250 Vac/10.5 A、250 Vdc
  • 封闭
    •  防爆
  • 开关产品
    • 2X 速动
    • 4X 速动
  • 认证
    • Div 1,I 类,B、C 和 D 组;Div 1,II 类,E、F 和 G 组;II 2 G、II 2 D、Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T85°C Db;Ta -40°C 至 +60°C
    • Div 1,I 类,B、C 和 D 组;Div 1,II 类,E、F 和 G 组;II 2 G、II 2 D、Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T85°C Db;Ta -40°C 至 +50°C
  • 外壳类型
    • VPX: 152.3 mm H x 140 mm W x 140 mm D [6.0 英寸 H x 5.5 英寸 W x 5.5 英寸 D]
  • 工作温度
    • -40°C 至 50°C [-40°F 至 122°F]
    • -40°C 至 60°C [-40°F 至 140°F]
  • 轴旋转
    • 360°
  • 振动
    • IEC 60068-2-6;10 Hz 至 59 Hz,1.5 mm 峰间值,60 Hz 至 500 Hz @ 5 g,7.5 最小扫描, 每轴 20 次扫频
  • 出厂设定点
    • 开关 1:轴顺时针旋转时为 25°±25°;开关 2(45°指示灯):轴顺时针旋转时为 45°±25°;开关 2(90°指示灯):轴顺时针旋转时为 90°±25°
    • 开关 1&2: 轴顺时针旋转时为 25°±25°;开关 3 和 4(45°指示灯):轴顺时针旋转时为 45°±25°;开关 3 和 4(90°指示灯):轴顺时针旋转时为 90°±25°
  • 指示灯角度
    • 90°
  • 温度等级
    • T6
  • 指示灯颜色
    • 黄色(打开)/黑色(关闭)
    • 绿色(打开),红色(关闭)
    • 黄色(打开),红色(关闭)
  • UNSPSC 代码
    • 39122213
  • 组件位置
    • 中国
  • 管路
    • (3) 3/4-14NPT(A、B 和 D)
  • 产品类型
    • MICRO SWITCH 阀位置指示器
  • 机构认证和标准
    • cULus、ATEX (CE)、IEC Ex
  • 预期机械寿命
    • 最少 500.000 万次开合
  • 工作力矩
    • 最大 0.5 Nm [4.4 in-lb]
  • UNSPSC 商品
    • 39122213 限位开关
  • 系列名称
    • VPX
    • NAMUR
  • 触点材料
  • 执行器 :  侧面旋转
  • 冲击 : IEC 60068-2-27;半正弦,50 g,11 mS,3 轴
  • 电源电压 :  UL:15 A、150 Vac/10 A、250 Vac/0.5 A,250 Vdc;CE:16 A、250 Vac/10.5 A、250 Vdc
  • 封闭 :  防爆
  • 开关产品 : 2X 速动|4X 速动
  • 认证 : Div 1,I 类,B、C 和 D 组;Div 1,II 类,E、F 和 G 组;II 2 G、II 2 D、Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T85°C Db;Ta -40°C 至 +60°C|Div 1,I 类,B、C 和 D 组;Div 1,II 类,E、F 和 G 组;II 2 G、II 2 D、Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T85°C Db;Ta -40°C 至 +50°C
  • 外壳类型 : VPX: 152.3 mm H x 140 mm W x 140 mm D [6.0 英寸 H x 5.5 英寸 W x 5.5 英寸 D]
  • 工作温度 : -40°C 至 50°C [-40°F 至 122°F]|-40°C 至 60°C [-40°F 至 140°F]
  • 轴旋转 : 360°
  • 电路 : 4X 速动,SPDT|2X 速动,SPDT
  • 振动 : IEC 60068-2-6;10 Hz 至 59 Hz,1.5 mm 峰间值,60 Hz 至 500 Hz @ 5 g,7.5 最小扫描, 每轴 20 次扫频
  • 出厂设定点 : 开关 1:轴顺时针旋转时为 25°±25°;开关 2(45°指示灯):轴顺时针旋转时为 45°±25°;开关 2(90°指示灯):轴顺时针旋转时为 90°±25°|开关 1&2: 轴顺时针旋转时为 25°±25°;开关 3 和 4(45°指示灯):轴顺时针旋转时为 45°±25°;开关 3 和 4(90°指示灯):轴顺时针旋转时为 90°±25°
  • 指示灯角度 : 90°
  • 温度等级 : T6
  • 指示灯颜色 : 黄色(打开)/黑色(关闭)|绿色(打开),红色(关闭)|黄色(打开),红色(关闭)
  • UNSPSC 代码 : 39122213
  • 组件位置 : 中国
  • 管路 : (3) 3/4-14NPT(A、B 和 D)
  • 产品类型 : MICRO SWITCH 阀位置指示器
  • 机构认证和标准 : cULus、ATEX (CE)、IEC Ex
  • 预期机械寿命 : 最少 500.000 万次开合
  • 工作力矩 : 最大 0.5 Nm [4.4 in-lb]
  • UNSPSC 商品 : 39122213 限位开关
  • 密封 : IP66 根据 IEC 60079-0;IP67 根据 IEC 60529(由 Honeywell 自行认证);NEMA 4、4X、6 和 13 根据 UL 50E
  • 系列名称 : VPX
  • : NAMUR
  • 端子类型 : (3) 3/4-14NPT(A、B 和 D)|(2) 1/2-14NPT(A 和 D)
  • 外壳材料 : 铝
  • 触点材料 : 银
白皮书
名称
描述
文件大小
日期
大小
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
32312068: MICRO SWITCH VPX Series Valve Position Indicator
5.39 MB
6/4/2021
PDF 5.39 MB
32325422: MICRO SWITCH VPX Series Wiring Instructions
201.12 KB
5/24/2021
PDF 201.12 KB
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH VPX Series Valve Position Indicators
1.22 MB
6/4/2021
PDF 1.22 MB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
技术说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
VPX1-1-4F CAD Drawing
3.62 MB
5/24/2021
3.62 MB
VPX1-1-2A CAD Drawing
3.7 MB
5/24/2021
3.7 MB
VPX1-1-2B CAD Drawing
3.66 MB
5/24/2021
3.66 MB
VPX1-1-3B CAD Drawing
3.62 MB
5/24/2021
3.62 MB
certificate
名称
描述
文件大小
日期
大小
Functional Safety Certificate - VPX Series Valve Position Indicator for Hazardous Locations
391.86 KB
5/24/2021
PDF 391.86 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Detecting and Monitoring Valves in Hazardous Areas
153.87 KB
5/24/2021
PDF 153.87 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
证书
名称
描述
文件大小
日期
大小
VPX (prox switch) SIL electrical endurance certificate
257.94 KB
5/24/2021
PDF 257.94 KB
VPX (snap switch) SIL electrical endurance certificate
258.4 KB
5/24/2021
PDF 258.4 KB
VPX (prox switch) SIL mechanical endurance certificate
257.58 KB
5/24/2021
PDF 257.58 KB
VPX (snap switch) SIL mechanical endurance certificate
258.1 KB
5/24/2021
PDF 258.1 KB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
合规信息
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
CAD模型
名称
描述
文件大小
日期
大小
VPX Series CAD Models - grouped
14.61 MB
6/4/2021
14.61 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
32312068: MICRO SWITCH VPX Series Valve Position Indicator
5.39 MB
6/4/2021
PDF 5.39 MB
MICRO SWITCH VPX Series Valve Position Indicators
1.22 MB
6/4/2021
PDF 1.22 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
VPX1-1-4F CAD Drawing
3.62 MB
5/24/2021
3.62 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
VPX1-1-2A CAD Drawing
3.7 MB
5/24/2021
3.7 MB
Functional Safety Certificate - VPX Series Valve Position Indicator for Hazardous Locations
391.86 KB
5/24/2021
PDF 391.86 KB
Detecting and Monitoring Valves in Hazardous Areas
153.87 KB
5/24/2021
PDF 153.87 KB
VPX1-1-2B CAD Drawing
3.66 MB
5/24/2021
3.66 MB
VPX (prox switch) SIL electrical endurance certificate
257.94 KB
5/24/2021
PDF 257.94 KB
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
VPX (snap switch) SIL electrical endurance certificate
258.4 KB
5/24/2021
PDF 258.4 KB
VPX (prox switch) SIL mechanical endurance certificate
257.58 KB
5/24/2021
PDF 257.58 KB
VPX (snap switch) SIL mechanical endurance certificate
258.1 KB
5/24/2021
PDF 258.1 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
VPX Series CAD Models - grouped
14.61 MB
6/4/2021
14.61 MB
32325422: MICRO SWITCH VPX Series Wiring Instructions
201.12 KB
5/24/2021
PDF 201.12 KB
VPX1-1-3B CAD Drawing
3.62 MB
5/24/2021
3.62 MB