https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

常见过程压力传感器

型号 TJE

通用压力计/绝压传感器,压力范围为 0.5 psig 至 60,000 psig(绝压),满量程精度为±0.10%

配置产品

型号 TJE 压力传感器是专门适用于严苛工业应用的全焊接不锈钢传感器,此类应用对精确度和测量稳定性要求都较高。型号 TJE 有多种扩展温度操作、电气端子和高电平输出的选项,包括 5 Vdc 或 10 Vdc 以及 4 mA 至 20 mA。多数高电平输出型号有内部分路校准电路作为标准配置,以方便将传感器设置到数据系统中。可选的内部图形校准芯片为 SC 型4-或-12 电路自动装置电子指示器提供校准信息。

Model TJE 是一款基于应变片的传感器,采用二次焊接不锈钢膜片的独特“真表压”设计,将应变计电路与大气污染完全隔离开来。这个设计的膜片以大气压力为参考,提供稳定零位。型号 TJE 具有全焊接真空基准室,确保长期稳定性

特征
  • 精度:0.1%
  • 温漂:0.0025% FS/°F
  • 范围:1 psig 至 60000 psig(绝压)
  • mV/V、4 mA 至 20 mA、0 Vdc 至 5 Vdc 或 0 Vdc 至 10 Vdc 输出
  • 全焊接不锈钢结构
  • 提供本安(仅 2N 选项)
  • CE

其他

  • 本身所具备的安全选项
    • 仅 2N 选项
  • 压力范围
    • 1,000 psi
    • 200 psi
    • 7,500 psi
    • 50 psi
    • 500 psi
    • 100 psi
    • 5,000 psi
    • 10,000 psi
    • 3,000 psi
  • 温度效应,(零点)
    • 0.0025% FS/°F
  • 配套连接器
    • PT06A-10-6S 或等效产品 (AA111)
  • 桥路电阻
    • 350 Ω
  • 校准
    • 5 点校准:满量程的 0 %、50% 和 100%
    • 5 点校准:0%、50% 和 100%
  • 媒体
    • 与接液部件相容的气体、液体
  • 解决办法
    • 无限
  • 迟滞
    • ±0.10% FS BFSL
  • 护套材料
    • 304 不锈钢
  • 温度(工作)
    • -100°F 至 325°F,高达 1000 psi
    • -100°F 至 325°F,高达 1000 psi -100°F 至 250°F,最低 1500 psi
  • 过载(安全)
    • <15k 50% 20 至 60k 25%
    • [0.5]
  • 应变片类型
    • 粘贴箔式
  • 绝缘电阻
    • 50 Vdc 时,5000 mΩ
  • 输出
    • mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc
    • 非放大型,mV/V 输出
  • 机构认证和标准
    • CE
    • 经过 CE 认证
  • 精度
    • ±0.10% FS BFSL
  • 温度(补偿)
    • 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
  • 温度效应(量程)
    • 0.0025% 读数/°F
  • 密封
    • IP68/NEMA 6P 气密密封等级
  • 系列名称
    • TJE
  • 产品尺寸
    • 38 mm D x 51 mm 长[1.5 英寸 D x 2.02 英寸长]
    • Ø38 mm x 51 mm 长[Ø1.5 英寸 x 2.02 英寸长]
    • Ø38 mm x 80 mm 长[Ø1.5 英寸 x 3.15 英寸长]
  • 外形规格
    • 通用型;箔片式——压力
  • 电气端子(标准)
    • PTIH-10-6P 或等效产品(气密不锈钢)
  • 压力单位
    • &nbsp;表压
  • 接液部件材料
    • 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi); 15-5 PH Stainless Steel (>/=2000 psi)
    • 17-4 PH 不锈钢
  • 分流校准数据
    • 包括
  • 线性度
    • ±0.10% FS
    • ±0.10% FS BFSL
  • 过载(突发)
    • < 5k psi 300%、7.5k psi 至 10k psi 200%、15k psi 至 60k psi 70%
    • 2
  • 压力端口
    • 1/4-18 NPT 内螺纹
    • 1/4-18 NPT 外螺纹

其他

  • 本身所具备的安全选项
    • 仅 2N 选项
  • 压力范围
    • 1,000 psi
    • 200 psi
    • 7,500 psi
    • 50 psi
    • 500 psi
    • 100 psi
    • 5,000 psi
    • 10,000 psi
    • 3,000 psi
  • 温度效应,(零点)
    • 0.0025% FS/°F
  • 配套连接器
    • PT06A-10-6S 或等效产品 (AA111)
  • 桥路电阻
    • 350 Ω
  • 校准
    • 5 点校准:满量程的 0 %、50% 和 100%
    • 5 点校准:0%、50% 和 100%
  • 媒体
    • 与接液部件相容的气体、液体
  • 解决办法
    • 无限
  • 迟滞
    • ±0.10% FS BFSL
  • 护套材料
    • 304 不锈钢
  • 温度(工作)
    • -100°F 至 325°F,高达 1000 psi
    • -100°F 至 325°F,高达 1000 psi -100°F 至 250°F,最低 1500 psi
  • 过载(安全)
    • <15k 50% 20 至 60k 25%
    • [0.5]
  • 应变片类型
    • 粘贴箔式
  • 绝缘电阻
    • 50 Vdc 时,5000 mΩ
  • 输出
    • mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc
    • 非放大型,mV/V 输出
  • 机构认证和标准
    • CE
    • 经过 CE 认证
  • 精度
    • ±0.10% FS BFSL
  • 温度(补偿)
    • 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
  • 温度效应(量程)
    • 0.0025% 读数/°F
  • 密封
    • IP68/NEMA 6P 气密密封等级
  • 系列名称
    • TJE
  • 产品尺寸
    • 38 mm D x 51 mm 长[1.5 英寸 D x 2.02 英寸长]
    • Ø38 mm x 51 mm 长[Ø1.5 英寸 x 2.02 英寸长]
    • Ø38 mm x 80 mm 长[Ø1.5 英寸 x 3.15 英寸长]
  • 外形规格
    • 通用型;箔片式——压力
  • 电气端子(标准)
    • PTIH-10-6P 或等效产品(气密不锈钢)
  • 压力单位
    • &nbsp;表压
  • 接液部件材料
    • 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi); 15-5 PH Stainless Steel (>/=2000 psi)
    • 17-4 PH 不锈钢
  • 分流校准数据
    • 包括
  • 线性度
    • ±0.10% FS
    • ±0.10% FS BFSL
  • 过载(突发)
    • < 5k psi 300%、7.5k psi 至 10k psi 200%、15k psi 至 60k psi 70%
    • 2
  • 压力端口
    • 1/4-18 NPT 内螺纹
    • 1/4-18 NPT 外螺纹
  • 本身所具备的安全选项 : 仅 2N 选项
  • 压力范围 : 1,000 psi|200 psi|7,500 psi|50 psi|500 psi|100 psi|5,000 psi|10,000 psi|3,000 psi
  • 温度效应,(零点) : 0.0025% FS/°F
  • 配套连接器 : PT06A-10-6S 或等效产品 (AA111)
  • 桥路电阻 : 350 Ω
  • 校准 : 5 点校准:满量程的 0 %、50% 和 100%|5 点校准:0%、50% 和 100%
  • 媒体 : 与接液部件相容的气体、液体
  • 解决办法 : 无限
  • 迟滞 : ±0.10% FS BFSL
  • 护套材料 : 304 不锈钢
  • 温度(工作) : -100°F 至 325°F,高达 1000 psi|-100°F 至 325°F,高达 1000 psi -100°F 至 250°F,最低 1500 psi
  • 过载(安全) : <15k 50% 20 至 60k 25%|[0.5]
  • 应变片类型 : 粘贴箔式
  • 绝缘电阻 : 50 Vdc 时,5000 mΩ
  • 输出 : mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc|非放大型,mV/V 输出
  • 机构认证和标准 : CE|经过 CE 认证
  • 精度 : ±0.10% FS BFSL
  • 温度(补偿) : 15°C 至 71°C [60°F 至 160°F]
  • 温度效应(量程) : 0.0025% 读数/°F
  • 密封 : IP68/NEMA 6P 气密密封等级
  • 系列名称 : TJE
  • 产品尺寸 : 38 mm D x 51 mm 长[1.5 英寸 D x 2.02 英寸长]|Ø38 mm x 51 mm 长[Ø1.5 英寸 x 2.02 英寸长]|Ø38 mm x 80 mm 长[Ø1.5 英寸 x 3.15 英寸长]
  • 外形规格 : 通用型;箔片式——压力
  • 电气端子(标准) : PTIH-10-6P 或等效产品(气密不锈钢)
  • 压力单位 :  表压
  • 接液部件材料 : 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi); 15-5 PH Stainless Steel (>/=2000 psi)|17-4 PH 不锈钢
  • 分流校准数据 : 包括
  • 线性度 : ±0.10% FS|±0.10% FS BFSL
  • 过载(突发) : < 5k psi 300%、7.5k psi 至 10k psi 200%、15k psi 至 60k psi 70%|2
  • 压力端口 : 1/4-18 NPT 内螺纹|1/4-18 NPT 外螺纹
Technical Note
名称
描述
文件大小
日期
大小
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia
124.71 KB
5/24/2021
PDF 124.71 KB
Model TJE External Wiring Diagram
19.89 KB
5/24/2021
PDF 19.89 KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig
124.64 KB
5/24/2021
PDF 124.64 KB
Data Sheet
名称
描述
文件大小
日期
大小
Model TJE Pressure Transducer Datasheet
380.9 KB
5/24/2021
PDF 380.9 KB
Pressure Accessories Datasheet
379.5 KB
5/24/2021
PDF 379.5 KB
Brochure
名称
描述
文件大小
日期
大小
T&M Overview Brochure
418.77 KB
5/24/2021
PDF 418.77 KB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Application Note
名称
描述
文件大小
日期
大小
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
5/24/2021
PDF 1.94 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Manuals and Guides
名称
描述
文件大小
日期
大小
Test & Measurement Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
5/24/2021
PDF 1.03 MB
Product Photo
名称
描述
文件大小
日期
大小
Model TJE Product Photo
550.84 KB
6/1/2021
550.84 KB
Others
名称
描述
文件大小
日期
大小
Test Stands for Aerospace Hydraulic Testing
1.15 MB
5/24/2021
PDF 1.15 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia
124.71 KB
5/24/2021
PDF 124.71 KB
Model TJE Pressure Transducer Datasheet
380.9 KB
5/24/2021
PDF 380.9 KB
Model TJE External Wiring Diagram
19.89 KB
5/24/2021
PDF 19.89 KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig
124.64 KB
5/24/2021
PDF 124.64 KB
Pressure Accessories Datasheet
379.5 KB
5/24/2021
PDF 379.5 KB
T&M Overview Brochure
418.77 KB
5/24/2021
PDF 418.77 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
5/24/2021
PDF 1.94 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Test Stands for Aerospace Hydraulic Testing
1.15 MB
5/24/2021
PDF 1.15 MB
Test & Measurement Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
5/24/2021
PDF 1.03 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Model TJE Product Photo
550.84 KB
6/1/2021
550.84 KB