数字/感应传感器
数字/电感
开环电流传感器采用数字电流输出,当电流超过工作点时,从 Vcc 更改至 0.4 V。不受过流损害。
每个霍尼韦尔 CS 系列数字电流传感器均提供逻辑电平输出,当感应的电流超过工作点时大约在 Vcc 到 0.4 伏之间变化。每个数字传感器都可以采用交流或直流电流供电,但当传感器传感交流电流时,一旦过零,输出都会关闭。
数字/感应传感器
每个霍尼韦尔 CS 系列数字电流传感器均提供逻辑电平输出,当感应的电流超过工作点时大约在 Vcc 到 0.4 伏之间变化。每个数字传感器都可以采用交流或直流电流供电,但当传感器传感交流电流时,一旦过零,输出都会关闭。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc