开环传感器
CSCA-A 系列
交流和直流冲击电流。传感电流范围:±150 A、±300 A、±600 A 和 ±900 A;响应时间:3 µs 至 7 µs。Molex 和 Gallant 连接器
CSCA-A 系列开环电流传感器是基于霍尔效应的开环电流传感器,其中霍尔效应传感器 (HED) 的输出电压与适用磁场的振幅及相位成成线性关联。
流经初级导体的电流会产生一个环绕导体的磁场。该磁场被磁芯聚集。HED 位于磁芯气隙处, 故输出与原边电流幅值及相位相对应的电压信号。
经过对 HED 输出的微增及偏置校正,CSCA-A 系列传感器即可提供一个预定义的输出灵敏度和初级电流。