开环传感器
CSLA 系列
交流、直流电。传感电流范围:±57 A 至 ±950 A;响应时间:3 µs 和 8 µs。3 针 PCB
霍尼韦尔 CSLA 系列线性电流传感器采用了我们的 91SS12-2 和 SS94A1 线性输出霍尔效应传感器 (LOHET™)。传感元件装配在一个印刷电路板可安装外壳内。四种配置的传感器均提供这种外壳。一般安装方式是使用 0.375 英寸长的 4-40 螺钉和方螺母(不提供),嵌入外壳或一个 6-20 自攻丝螺钉中。传感器、磁通量收集器和外壳一起组成了全部组件。这些传感器采用比率输出。