新能源电流传感器
BAS 系列
通过检测新能源汽车电池包中的气溶胶浓度变化判断电池包是否发生热失控,输出预警信号。
产品概述:
霍尼韦尔采用独特技术开发的电池安全预警传感器 , 能够在第一时间监测电池到系统内异常状态 , 有效提升整车安全 ,并最大可能的增加人员撤离时间 , 减低人员伤害 。超低功耗设计使得系统能够确保停车状态仍处于监控条件 , 并在第一时间做出反应。压力版本和气溶胶版本同时使用可以形成可靠的安全冗余机制 , 有效提升可靠性。
产品功能和特点:
- 高精度 / 低温漂
- 可通讯 , 具有系统唤醒功能 , 便于系统整合
- 可配置化可以使用客户的不同需求
- 提供 CAN,PWM,LIN 等多种输出形式,便于客户系统介入,数据传输可靠