新能源电流传感器
BPS系列
通过检测电池包中的压力变化判断电池包是否发生热失控,输出预警信号。
产品概述:
霍尼韦尔采用独特技术开发的电池安全预警传感器 , 能够在第一时间监测电池到系统内异常状态 , 有效提升整车安全 ,并最大可能的增加人员撤离时间 , 减低人员伤害 。超低功耗设计使得系统能够确保停车状态仍处于监控条件 , 并在第一时间做出反应。压力版本和气溶胶版本同时使用可以形成可靠的安全冗余机制 , 有效提升可靠性。
产品功能和特点:
- 高精度 / 低温漂
- 可通讯 , 具有系统唤醒功能 , 便于系统整合
- 可配置化可以使用客户的不同需求
- 提供 CAN,PWM,LIN 等多种输出形式,便于客户系统介入,数据传输可靠