新能源电流传感器
CSHV系列
基于霍尔开环技术,采用霍尔效应集成电路,检测电机驱动三项工作电流。
产品概述:
CSHV系列电流传感器是基于开环霍尔技术, 采用霍尔效应集成电路, 为产品带来稳定性和可靠性的结合。通过电流传感器检测电机单路控制线的工作电流, 优化控制时序, 达到节能的效果, 同时防止因过流损坏电机。
产品功能和特点:
- 精度高, 线性好, 温度漂移低;
- 卓越的EMC性能;
- 非接触式电流传感器, 无线损;
- 开环电流传感器, 总误差<±2.0%;
- 0.5~4.5Vdc模拟量输出;
- 最大量程±1500A。