磁性位置传感器
旋转
旋转检测范围:0°至 360°。模拟 mA 输出。安装到 25.4 mm 轴。通过使用固定装置(需单独购买)可实现重复安装
旋转配置的 SMART 位置传感器是非接触型传感器元件,可高精度感测绝对位置。可感测与传感器成 0°至 360°的磁铁的位置。这些装置采用了专用集成电路 (ASIC) 和磁阻 (MR) 传感器阵列的组合,以可靠地确定贴附在移动物体上的磁铁卡箍的位置。
旋转型 SMART 位置传感器适合安装在 25,4 mm [1 in] 的轴上。通过使用固定装置(需单独购买)可实现重复安装。