霍尔效应数字速度传感器
LCZ 系列
低成本、低功耗、数字输出。用于追踪目标方向的全向传感器。小型不锈钢外壳。零速度
LCZ 系列零速度传感器为大多数恶劣环境提供耐用、经济高效的解决方案。
传感器的可选直径为 9,5 mm [3/8 in/0.375 in] 和 15,9 mm [5/8 in/0.625 in],其长度分别为 50,8 mm [2.00 in] 和 76,2 mm [3.00 in]。
不锈钢封装易于安装和调整。不要求旋转方向。
霍尔效应数字速度传感器
LCZ 系列零速度传感器为大多数恶劣环境提供耐用、经济高效的解决方案。
传感器的可选直径为 9,5 mm [3/8 in/0.375 in] 和 15,9 mm [5/8 in/0.625 in],其长度分别为 50,8 mm [2.00 in] 和 76,2 mm [3.00 in]。
不锈钢封装易于安装和调整。不要求旋转方向。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc