霍尔效应数字速度传感器
SNDH-H 系列
坚固耐用的不锈钢或塑料外壳。多种探头长度和连接器选项。数字输出。零速度
SNDH-H 系列霍尔效应速度传感器使用带磁偏置的霍尔效应集成电路,来准确传感铁磁性金属目标物的运动情况。这种专门设计的 IC(集成电路)和永磁体密封在坚固耐用的探头式封装内。与铁磁性金属接触后,永磁体的磁通密度将会改变。
由霍尔集成电路进行检测。例如,如果将传感器放置在一个旋转齿轮的圆周上,可检测轮齿和空间,同时提供频率与齿轮轮速成比例的数字脉冲输出。实现最佳性能需依赖于下列变量,必须予以综合考虑:目标材料、几何形状和速度、传感器/目标间隙和环境温度。