工业 VRS
VRS 通用系列
适用于中高速或者气隙相对较小的电气噪声环境当中
一般用途的 VRS 传感器适用于中低速应用或者气隙相对较小的电气噪声环境当中。
- 自供电的工作方式
- 将执行器速度直接转换为输出频率
- 安装简便
- 无移动零件
- 其设计适用于大范围的速度
- 适合用于各种各样的配置方式
- 能够为独特的速度感测应用提供定制的 VRS 产品
- 外壳直径;5/8 英寸 (M16)、3/8 英寸 (M12) mm、1/4 英寸 (M8)、10/32 英寸
- 外壳材质/样式:螺纹或平滑不锈钢
- 端子:MS3106 连接器,预接线
- 输出电压:8 Vp-p 至 40 Vp-p