工业 VRS
VRS 高输出系列
中低速、中高阻抗负载,需要高输出电压。
高输出 VRS 传感器设计用于需求更高输出电压的应用场合。该传感器在中高阻抗负载的低中速应用中具有最佳表现。
前端密封型号适用在暴露于液体、润滑油或者有害环境条件的应用场合。
- 自供电的工作方式
- 将执行器速度直接转换为输出频率
- 安装简便
- 无移动零件
- 其设计适用于大范围的速度
- 适合用于各种各样的配置方式
- 能够为独特的速度感测应用提供定制的 VRS 产品
- 外壳直径:3/4 英寸、5/8 英寸
- 外壳材质/样式:不锈钢螺纹
- 端子:MS3106 连接器,预接线
- 输出电压:30 Vp-p 至 60 Vp-p