工业 VRS
VRS 高分辨率系列
要求精确定时脉冲,和/或使用细齿轮。
高分辨率 VRS 传感器设计用于需要精密定时脉冲和/或采用细间距齿轮的场合。必须正确地对齐传感器。
- 自供电的工作方式
- 将执行器速度直接转换为输出频率
- 安装简便
- 无移动零件
- 其设计适用于大范围的速度
- 适合用于各种各样的配置方式
- 能够为独特的速度感测应用提供定制的 VRS 产品
- 外壳直径:5/8 英寸 (M16) 3/8 英寸 (M12)
- 外壳材质/样式:不锈钢螺纹
- 端子:MS3106 连接器,预接线
- 输出电压:17 Vp-p 至 170 Vp-p