工业 VRS
VRS 高温系列
传感器暴露最高温度 260 °C [450 °F]。
高温 VRS 传感器为传感器须暴露在高达 260 °C [450 ºF] 的应用场合而设计。前端密封的型号适用于传感器须暴露于液体、润滑油或有害环境条件的应用场合。
- 自供电的工作方式
- 将执行器速度直接转换为输出频率
- 安装简便
- 无移动零件
- 其设计适用于大范围的速度
- 适合用于各种各样的配置方式
- 能够为独特的速度感测应用提供定制的 VRS 产品
- 外壳直径;5/8 英寸 (M16)、3/8 英寸(M12)、1/4 英寸(8M)
- 外壳材质/样式:不锈钢螺纹
- 端子:MS3106 连接器,预接线
- 输出电压:4.7 Vp-p 至 125 Vp-p