工业 VRS
VRS 功率输出系列
使用低电阻负载、大气隙、使用较大执行器。
功率输出 VRS 传感器设计用在大气隙中驱动低电阻负载,适合采用了较大型执行器的应用场合。
- 自供电的工作方式
- 将执行器速度直接转换为输出频率
- 安装简便
- 无移动零件
- 其设计适用于大范围的速度
- 适合用于各种各样的配置方式
- 能够为独特的速度感测应用提供定制的 VRS 产品
- 外壳直径:5/8 in (M16)
- 外壳材质/样式:不锈钢螺纹
- 端子:MS3106 连接器,预接线
- 输出电压:70 Vp-p
工业 VRS
功率输出 VRS 传感器设计用在大气隙中驱动低电阻负载,适合采用了较大型执行器的应用场合。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc