低压开关
LP 系列
3.5 - 150 psi。出厂设置和现场可调 金触点,耐压能力达 500 psi。可配置。迟滞和智能诊断技术选件。多种端口和端子
霍尼韦尔 LP 系列是一款易于定制、坚固耐用且性能可靠的机电压力开关。满足以下规格:
- 设定点范围:3.5 psi 至 150 psi(出厂设置或现场可调)
- 金触点
- 耐压能力:500 psi
- 200 万次
- SPDT(单刀双掷)、SPST(单刀单掷)- NO(常开)/NC(常闭)
- 智能诊断技术选项
- 易于配置
- 滞后选项
- 大量端口和端子
低压开关
霍尼韦尔 LP 系列是一款易于定制、坚固耐用且性能可靠的机电压力开关。满足以下规格:
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc