翘板开关
AML 系列
面板面积:20.5 mm x 30.5 mm。卡入式、条形、矩阵、PCB 和子面板。白炽灯、LED 灯和氖气灯。工作电流高达 10 A。通过 UL 和 CSA 认证
霍尼韦尔 MICRO SWITCH AML 系列开关可选五种经典尺寸、四种按钮高度、全段或分段显示屏,以及白炽灯、LED 灯或氖气灯照明。提供多项功能,可提高操作员效率。所有端子的深浅度 (43,1 mm [1.7 in]) 相同,可方便接线和印刷电路板 (PCB) 端接。
翘板开关
霍尼韦尔 MICRO SWITCH AML 系列开关可选五种经典尺寸、四种按钮高度、全段或分段显示屏,以及白炽灯、LED 灯或氖气灯照明。提供多项功能,可提高操作员效率。所有端子的深浅度 (43,1 mm [1.7 in]) 相同,可方便接线和印刷电路板 (PCB) 端接。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc